17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

アイボルト(一般タイプ・B-130・鉄製)

通常単価(税別)
17512,380特別価格
税込単価
19313,618特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

JIS規格のアイボルト。【特長】・JIS B1169に準拠。・一般構造用圧延鋼材(SS)製。【用途】・...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

JIS規格のアイボルト

アイボルト(一般タイプ) B-130:関連画像

外径図

使用例

アイボルト(一般タイプ) B-130:関連画像

関連商品

アイボルト(一般タイプ) B-130:関連画像

ステンレス首長アイボルト B-1131

ステンレスアイボルトの首長タイプB-1131です。B-1130と比べ足が長く締結に優れています。用途に合わせてご選定下さい。

アイボルト(一般タイプ) B-130:関連画像

首長アイボルト B-131

鉄製アイボルトの首長タイプB-131です。用途に合わせてご選定下さい。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

ピッチ

(mm)

RoHS?最小発注数量
8
15
1.25
10
5個
10
18
1.5
10
5個
12
22
1.75
10
5個
12
35
1.75
10
5個
16
27
2
10
5個
16
35
2
10
5個
20
30
2.5
10
5個
22
34
2.5
10
5個
24
38
3
10
5個
30
45
3.5
10
5個
36
55
4
10
5個
42
65
4.5
-
5個
48
70
5
-
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
175
( 193 )
在庫品1日目当日出荷可能
189
( 208 )
在庫品1日目当日出荷可能
221
( 243 )
在庫品1日目当日出荷可能
476
( 524 )
在庫品1日目当日出荷可能
349
( 384 )
在庫品1日目当日出荷可能
578
( 636 )
在庫品1日目当日出荷可能
596
( 656 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,116
( 1,228 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,163
( 1,279 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,228
( 2,451 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,170
( 5,687 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,252
( 10,177 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,38011,761
( 12,937 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

JIS規格のアイボルト。
【特長】
・JIS B1169に準拠。
・一般構造用圧延鋼材(SS)製。
【用途】
・キュービクル・配分電盤。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アイボルト(一般タイプ・B-130・鉄製)のレビュー
4.8平均満足度:4.825件のレビュー
機械吊り下げ用
5
満足度:5.0
機械をクレーンで吊る時に通常のアイボルトでネジの長さが足りなかった為、ロングネジのアイボルトを購入しました。希望の長さん...もっと読む
0人が参考にしています。
装置治具
5
満足度:5.0
細かい選定も容易に出来、少量でも購入できるのでいつも助かっています。
0人が参考にしています。
積み下ろしに
4
満足度:4.0
積み下ろしに機器の上部に取り付けて使用しました。即納が大変助かります。
0人が参考にしています。
治具の吊り上げ
5
満足度:5.0
しっかりとした製品です。とても安価で納期が早いのも良かったです。
0人が参考にしています。
機器の吊り上げに
5
満足度:5.0
該当寸法のアイボルトが必要になりミスミさんに注文しました。 当日出荷で翌日に届きました。 作りも良く、しかも六角ナット付...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q使用個数は荷重を個数で割ればよいですか?
A
基本的にはそれに数倍の安全係数を掛けます。偏荷重の場合は更に個数を増やしてください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイボルト(一般タイプ・B-130・鉄製)
アイボルト(一般タイプ・B-1130・ステンレス製)
首長アイボルト(B-131・鉄製)
アイナット(B-132・鉄製)
首長アイボルト(B-1131・ステンレス製)
アイボルト(鍛造製) IBFタイプ
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造水本機械製作所
通常価格175-493 -341 -200 -748 -936 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目〜
材質一般構造用圧延鋼材ステンレス鋼材一般構造用圧延鋼材一般構造用圧延鋼材ステンレス鋼材ステンレスSUS304
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
販売単位バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)
表面処理亜鉛めっきクロメート処理電解研磨亜鉛めっきクロメート処理亜鉛めっきクロメート処理電解研磨なし
ねじ種類全ねじ全ねじ全ねじ-全ねじ全ねじ
よく一緒に購入される商品

アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング