17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 伸縮時長さ【範囲選択】(mm)

  • 伸長時長さ(mm)

    ~mm
  • 許容荷重(N)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

ステンレス扉用大型ステー B-1025-A

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス扉用大型ステー B-1025-A B-1025-2A外形図

〔B-1025-2A〕

ステンレス扉用大型ステー B-1025-A B-1025-3A外形図

〔B-1025-3A〕
・ 本図は右仕様にセットした図を示す。

製品仕様

材 質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上バレル研磨
扉用-

規格表

ステンレス扉用大型ステー B-1025-A 規格表

型番リスト

表示件数

伸縮時長さ【範囲選択】

(mm)

伸長時長さ

(mm)

許容荷重

(N)

商品コード

最小発注数量
201~300
279
980
13073
1個
151~200
181
490
13075
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,549
( 2,804 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,129
( 2,342 )
5日目

詳細情報

基本情報

金具の付け方で左右に使える扉用大型ステー
【特長】
・B-1025-2AはB-1025-2の取付けブラケットが異なるタイプです
・B-1025-3AはB-25-3のステンレス製です
・取付けブラケットはB-1025-2Aと同一です
・左右兼用型(本図は右用です。左用は取付け金具を逆にセットしてご使用ください)
【用途】
・配分電盤・計測機器・通信機器・キュービクル・建築工作機械

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス扉用大型ステー B-1025-Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス扉用大型ステー B-1025-A
ステンレス扉用大型ステー B-1025
扉用大型ステー B-25
ステンレス重量扉用ステー B-1451
ステンレス軽量扉用ステー B-1454
ステンレス天蓋用ステー B-1040
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格2,129-2,153 -1,174 -4,498 -1,904 -893 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
扉の開き方扉用(横開き)扉用(横開き)扉用(横開き)扉用(横開き)扉用(横開き)上蓋
種類真ん中折りステー / 重荷重用ステー真ん中折りステー / 重荷重用ステー真ん中折りステー / 重荷重用ステー真ん中折りステー真ん中折りステー真ん中折りステー
ストッパー全開時ストップ全開時ストップ全開時ストップ全開時ストップ全開時ストップ全開時ストップ
ストッパー解除方法なしなし全開時解除なしなし解除ストローク
材質冷間圧延ステンレス鋼板冷間圧延ステンレス鋼板冷間圧延ステンレス鋼板ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延ステンレス鋼板冷間圧延ステンレス鋼板
よく一緒に購入される商品

ステーカテゴリの売れ筋ランキング