メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 材質

    • ステンレス
  • 本体 表面処理

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

二段階式ストッパーステー B-482-W・B-1482-W

通常単価(税別)
2,640
税込単価
2,904
通常出荷日:9日目

【特長】・扉を開くとストッパーがロックし、2段階の角度で扉を固定します・ロック解除はアームを足で踏み下...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

B-1482-W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

B-1482-Wの仕様・寸法情報

扉の開き方
扉用(横開き)
種類
伸縮ステー / フットステー
ストッパー
2段階ロック
ストッパー解除方法
足で持ち上げる
材質
[ステンレス] ステンレス鋼板(SUS304)
ストローク S(mm)
170
本体 表面処理
バレル研磨
-
-

商品情報

外形図

二段階式ストッパーステー 外形図

規格表

型番(W)t製品質量(g)
B-1482-W323390
B-482-W32.43.2440

作動例

二段階式ストッパーステー 使用例

注意・禁止事項

  • 従来品B-482と取付けに互換性はありません。
  • アーム部に足で乗ったりすると、アームが変形してしまう恐れがあるので、ご注意ください。

型番リスト

表示件数
型番
B-1482-W

材質

本体 表面処理

最小発注数量
[ステンレス] ステンレス鋼板(SUS304)
バレル研磨
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,640
( 2,904 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・扉を開くとストッパーがロックし、2段階の角度で扉を固定します
・ロック解除はアームを足で踏み下げ扉を閉めます
・左右兼用型
・材質:冷間圧延鋼板(SPCC)(B-482-W)、ステンレス鋼板(SUS304)(B-1482-W)
・表面仕上:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)(B-482-W)、バレル研磨(B-1482-W)
【用途】
・シェルター・キュービクル・キャビネット・配電盤

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • ワンウェイトルクステー B-492 画像

    タキゲン製造

    ワンウェイトルクステー B-492

    任意の位置でストップする事が出来るワンウェイトルクステーのB-492です。途中で止める用途の場合こちらからご選定下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

二段階式ストッパーステー B-482-W・B-1482-Wの型番B-1482-Wのページです。 型番B-1482-Wに関する仕様情報を記載しております。
二段階式ストッパーステー B-482-W・B-1482-Wのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q右用、左用とはどちら向きのことですか?
A
ステーの<右用><左用>の呼称の基本は次の条件により定めてあります。
 (1)上蓋開閉用のボックス
 (2)ステーのアーム屈折部が奥へ向かって折れる
 (3)開閉する上蓋を前面位置から見る
上記の3条件を想定して、
■右側に取付けるステーを<右用>
■左側に取付けるステーを<左用>
と呼んでいます。
ただし、屈曲部を手前に曲げる場合や、箱の外側に付ける場合は逆になります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
二段階式ストッパーステー B-482-W・B-1482-W
フット式ストップステー B-482
LAMP フットステー YFN-300W 2段階ロック
LAMP ステンレス鋼製フットステー YFNS-300W 2段階ロック
ステンレスフット式ストップステー B-1482
LAMP ステンレス鋼製つまみ解除式フラップステー LSP-195B、LSP-270B
メーカータキゲン製造タキゲン製造スガツネ工業スガツネ工業タキゲン製造スガツネ工業
通常価格2,6401,4732,3553,4402,3843,297 -
通常出荷日9日目在庫品1日目4日目4日目在庫品1日目在庫品1日目
扉の開き方扉用(横開き)扉用(横開き)横開き横開き扉用(横開き)上開き / 上蓋 / 横開き
種類伸縮ステー / フットステーストップステーフットステーフットステーストップステー伸縮ステー
ストッパー2段階ロック全開時ストップ2段階ロック2段階ロック全開時ストップ全開時ストップ
ストッパー解除方法足で持ち上げる足で持ち上げる足で持ち上げる足で持ち上げる足で持ち上げるつまみ・ねじ
ストローク S(mm)170-120120--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステーカテゴリの売れ筋ランキング