17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 右用・左用

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

天蓋用大型ワンタッチステー B-580-0

通常単価(税別)
4,7424,791
税込単価
5,2165,270
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・蓋を開けるとストッパーの作動により蓋を固定します。・閉める時は蓋を少し持上げるとストッパーが...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

天蓋用大型ワンタッチステー B-580-0 外形図

製品仕様

  • 材質:冷間圧延鋼板(SPCC)
  • 表面仕上:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 製品質量(g):1,600

<右用><左用>呼称の基本

ステーの<右用><左用>の呼称の基本は次の条件により定めてあります。
(1)上蓋開閉用のボックス
(2)ステーのアーム屈折部が奥へ向かって折れる。
(3)開閉する上蓋を前面位置から見る。
上記の3条件を想定して「右側に取付けるステーを<右用>」、「左側に取付けるステーを<左用>」と呼んでいます。
天蓋用大型ワンタッチステー B-580-0 仕様

<右用><左用>ステーの基本図

使用例

参考使用例

天蓋用大型ワンタッチステー B-580-0 使用例

斜線部が最小値よりマイナスします。
ヒンジ中心の位置によって、ステーの軌跡がステー最小値よりマイナスになる場合があります。設計上の検証をお願い致します。

型番リスト

表示件数

右用・左用

商品コード

最小発注数量
左用
10516
1個
右用
12786
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,742
( 5,216 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,791
( 5,270 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・蓋を開けるとストッパーの作動により蓋を固定します。
・閉める時は蓋を少し持上げるとストッパーが解除されます。
・重量用に最適です。
・右用・左用(本図・写真共右用です)。
【用途】
・制御盤・大型点検口。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

天蓋用大型ワンタッチステー B-580-0のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
客先指定の為
5
満足度:5.0
以前のものに同じ物が使用されていたので左右で使用しました。発送も早く助かりました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
天蓋用大型ワンタッチステー B-580-0
天蓋用ワンタッチステー B-580-2
天蓋用ワンタッチステー B-580-1
ステンレス天蓋用ワンタッチステー B-1460
天蓋用ストップステー B-60-B
ステンレス天蓋用ストップステー B-1060-B
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格4,742-1,8171,9952,544 -2,662 -3,043 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
扉の開き方上蓋上蓋上蓋上蓋上蓋上蓋
種類伸縮ステー / 重荷重用ステー伸縮ステー伸縮ステー伸縮ステーストップステーストップステー
ストッパー全開時ストップ全開時ストップ全開時ストップ全開時ストップフリーストップフリーストップ
ストッパー解除方法全開時解除全開時解除全開時解除全開時解除プッシュボタンプッシュボタン
材質冷間圧延鋼板冷間圧延鋼板冷間圧延ステンレス鋼板ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延鋼板冷間圧延ステンレス鋼板

ステーカテゴリの売れ筋ランキング