17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 右用・左用

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

天蓋用ワンタッチステー B-580-2

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

天蓋用ワンタッチステー B-580-2 外形図

製品仕様

  • 材質:冷間圧延鋼板(SPCC)
  • 表面仕上:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 天蓋用
  • 許容荷重:490N

参考作動例[B-580-1]

天蓋用ワンタッチステー B-580-2 仕様

扉開閉支点(この支点の位置により開角度が変ります。)

<右用><左用>呼称の基本

ステーの<右用><左用>の呼称の基本は次の条件により定めてあります。
(1)上蓋開閉用のボックス
(2)ステーのアーム屈折部が奥へ向かって折れる。
(3)開閉する上蓋を前面位置から見る。
上記の3条件を想定して「右側に取付けるステーを<右用>」、「左側に取付けるステーを<左用>」と呼んでいます。
天蓋用ワンタッチステー B-580-2 仕様2

<右用><左用>ステーの基本図

規格表

天蓋用ワンタッチステー B-580-2 規格表

●:RoHS10指令対応品

使用例

使用例
天蓋用ワンタッチステー B-580-2 使用例1

作業を安全にするため南京錠などでロックできます。

参考使用例
天蓋用ワンタッチステー B-580-2 使用例2

斜線部が最小値よりマイナスします。
ヒンジ中心の位置によって、ステーの軌跡がステー最小値よりマイナスになる場合があります。設計上の検証をお願い致します。

型番リスト

表示件数

右用・左用

商品コード

RoHS?最小発注数量
左用
11260
10
1個
右用
11261
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,817
( 1,999 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,817
( 1,999 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・蓋を開けるとストッパーの作動により蓋を固定します。
・閉める時は蓋を少し持上げるとストッパーが解除されます。
・右用左用。
【用途】
・点検口・制御盤

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

天蓋用ワンタッチステー B-580-2のレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
製品ボックス天蓋用
5
満足度:5.0
お客様より注文された弊社製作の製品ボックスの天蓋に使用しました。天蓋の開閉動作によりストッパーが自動で固定解除されるので...もっと読む
0人が参考にしています。
自社製品の可動部のステーとして使用
5
満足度:5.0
通常は壁についている鉄板を天蓋用ワンタッチステーを付けることにより、 上げることで、メモスペースがとれるようになりました...もっと読む
0人が参考にしています。
外販設備品付帯部品として使用
5
満足度:5.0
外販設備品カバー部に対する開閉補助機構用途で利用しています。当社は、設計会社からの委託によりワンオフの設備製作を請け負っ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
天蓋用ワンタッチステー B-580-2
天蓋用ワンタッチステー B-580-1
天蓋用大型ワンタッチステー B-580-0
ステンレス天蓋用ワンタッチステー B-1460
天蓋用ストップステー B-60-B
ステンレス天蓋用ストップステー B-1060-B
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,8171,9954,742 -2,544 -2,662 -3,043 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
扉の開き方上蓋上蓋上蓋上蓋上蓋上蓋
種類伸縮ステー伸縮ステー伸縮ステー / 重荷重用ステー伸縮ステーストップステーストップステー
ストッパー全開時ストップ全開時ストップ全開時ストップ全開時ストップフリーストップフリーストップ
ストッパー解除方法全開時解除全開時解除全開時解除全開時解除プッシュボタンプッシュボタン
材質冷間圧延鋼板冷間圧延ステンレス鋼板冷間圧延鋼板ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延鋼板冷間圧延ステンレス鋼板

ステーカテゴリの売れ筋ランキング