17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 伸縮時長さ【範囲選択】(mm)

  • 伸長時長さ(mm)

    ~mm
  • ストローク S(mm)

    ~mm
  • 右用・左用

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレス天蓋用ワンタッチステー B-1460

通常単価(税別)
2,5443,269
税込単価
2,7983,596
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

扉を開けるとストッパーの作動により扉を固定されるステー。【特長】・蓋を開けるとストッパーの作動により蓋...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ステンレス性で耐食に優れたストッパー

B-1460-1-L、B-1460-4の外観

B-1460-1-L、B-1460-4の外観

B-1460の寸法図

B-1460の寸法図

参考作動例、参考使用例

安全装置の外観

安全装置の外観

B-1460の参考作動例※支点A、蓋開閉支点、この支点により開角度が変わる。

B-1460の参考作動例※支点A、蓋開閉支点、この支点により開角度が変わる。

B-1460の参考使用例(斜線部が最小値よりマイナスする。ヒンジ中心の位置によってステーの軌跡がステー最小値よりマイナスになる場合がある。設計上の検証が必要。)

B-1460の参考使用例(斜線部が最小値よりマイナスする。ヒンジ中心の位置によってステーの軌跡がステー最小値よりマイナスになる場合がある。設計上の検証が必要。)

商品番号
Product No.
備考
Remarks
L1L2W1W2T1T2P(≒θ゚)製品質量(g)
Mass
B-1460-1-L左用 Left type400265302712924 360
B-1460-1-R右用 Right type 
B-1460-2左右兼用Both type35026530271292484330
B-1460-3左右兼用Both type30021530271292483290
B-1460-4左右兼用Both type200165292611822 190

型番リスト

表示件数

伸縮時長さ【範囲選択】

(mm)

伸長時長さ

(mm)

ストローク S

(mm)

右用・左用

商品コード

RoHS?最小発注数量
301~
400
135
左用
11285
10
1個
301~
400
135
右用
11286
10
1個
301~
350
85
左右兼用
10826
10
1個
201~300
300
85
左右兼用
10827
10
1個
151~200
200
35
左右兼用
10828
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,269
( 3,596 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,269
( 3,596 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,100
( 3,410 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,077
( 3,385 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,544
( 2,798 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

扉を開けるとストッパーの作動により扉を固定されるステー。
【特長】
・蓋を開けるとストッパーの作動により蓋を固定。
・閉める時は蓋を少し持上げるとストッパーが解除される。
・誤って蓋が閉まるのを防止する安全装置付。
・ステンレス製で耐食性に優れている。
・B-1460-2〜4は左右兼用型。
・取付けの際は天地が逆になる(ただしB-1460-1は、右用左用あり)。
【用途】
・大型点検口・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • ワンウェイトルクステー B-492 画像

    タキゲン製造

    ワンウェイトルクステー B-492

    任意の位置でストップする事が出来るワンウェイトルクステーのB-492です。途中で止める用途の場合こちらからご選定下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス天蓋用ワンタッチステー B-1460のレビュー
3.5平均満足度:3.52件のレビュー
箱の蓋保持
3
満足度:3.0
大型の蓋の保持に使用 自動でロックされて蓋を支えます。 解除も蓋を持ち上げて下すだけです。
0人が参考にしています。
折りたたみ式の机に使用
4
満足度:4.0
サイズなどを考慮して、この商品を選定しました。折り畳み式の机に使用しています。取り付けにおいては、あまり使い慣れていない...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q右用、左用とはどちら向きのことですか?
A
:ステーの<右用><左用>の呼称の基本は次の条件により定めてあります。
 (1)上蓋開閉用のボックス
 (2)ステーのアーム屈折部が奥へ向かって折れる
 (3)開閉する上蓋を前面位置から見る
上記の3条件を想定して、
■右側に取付けるステーを<右用>
■左側に取付けるステーを<左用>
と呼んでいます。
ただし、屈曲部を手前に曲げる場合や、箱の外側に付ける場合は逆になります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス天蓋用ワンタッチステー B-1460
天蓋用ワンタッチステー B-580-2
天蓋用ワンタッチステー B-580-1
天蓋用大型ワンタッチステー B-580-0
ステンレス天蓋用ストップステー B-1060-B
ステンレス天蓋用スライドステー B-1455
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格2,544-1,8171,9954,742 -3,043 -2,367 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
扉の開き方上蓋上蓋上蓋上蓋上蓋上蓋
種類伸縮ステー伸縮ステー伸縮ステー伸縮ステー / 重荷重用ステーストップステー伸縮ステー
ストッパー全開時ストップ全開時ストップ全開時ストップ全開時ストップフリーストップ全開時ストップ
ストッパー解除方法全開時解除全開時解除全開時解除全開時解除プッシュボタンつまみ・ねじ
材質ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延鋼板冷間圧延ステンレス鋼板冷間圧延鋼板冷間圧延ステンレス鋼板ステンレス鋼板(SUS304)
よく一緒に購入される商品

ステーカテゴリの売れ筋ランキング