17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。
  • 右用・左用

  • L1(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

ステンレス天蓋用ロータリーステー B-1453

通常単価(税別)
1,1221,354
税込単価
1,2341,489
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・蓋を開けるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持上げるとストッパーが解...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス天蓋用ロータリーステー B-1453 外形図

製品仕様

  • 材質:ステンレス鋼板(SUS304)
  • 表面仕上:バレル研磨
  • 天蓋用

参考作動例  B-1453-3

ステンレス天蓋用ロータリーステー B-1453 仕様1

扉開閉支点  この支点位置により開角度が変わります。

<右用><左用>呼称の基本

ステーの<右用><左用>の呼称の基本は次の条件により定めてあります。
(1)上蓋開閉用のボックス
(2)ステーのアーム屈折部が奥へ向かって折れる。
(3)開閉する上蓋を前面位置から見る。
上記の3条件を想定して「右側に取付けるステーを<右用>」、「左側に取付けるステーを<左用>」と呼んでいます。
ステンレス天蓋用ロータリーステー B-1453 仕様2

<右用><左用>ステーの基本図

規格表

ステンレス天蓋用ロータリーステー B-1453 規格表

●:RoHS10指令対応品

注意・禁止事項

  • 左右一緒に使用した場合は正常な機能を果たさなくなることがありますのでご注意ください。
  • 皿ねじまたはタッピングねじなどでの取付け時は取付け面に面取り加工をしてください。

型番リスト

表示件数

右用・左用

L1

(mm)

商品コード

RoHS?最小発注数量
左用
277
10805
10
1個
右用
277
10804
10
1個
左用
198
10807
10
1個
右用
198
10806
10
1個
左用
150
10809
10
1個
右用
150
10808
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,207
( 1,328 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,354
( 1,489 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,149
( 1,264 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,184
( 1,302 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,122
( 1,234 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,122
( 1,234 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・蓋を開けるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持上げるとストッパーが解除されます。
・ステンレス製で耐食性に優れています。
【用途】
・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス天蓋用ロータリーステー B-1453のレビュー
3.6平均満足度:3.63件のレビュー
油圧機試験装置の扉に使用
4
満足度:4.0
使いやすさ、取り付けやすさで選びました。工場での使用、油圧機器なので錆は油のゴミでコンタミの問題が発生するため、ステンレ...もっと読む
1人が参考にしています。
キーボードを引き出すために
4
満足度:4.0
天蓋用ですが、逆向きに取り付けてキーボードを引き出すスタンドとして使用しています。タキゲン製造のカタログを見て、サイズが...もっと読む
0人が参考にしています。
当社製品の展示ケースに使っています
3
満足度:3.0
当社では、顧客より依頼された展示品を収納する展示ケースを設計から製作まで手がけています。展示品の収納口が天蓋タイプの際、...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス天蓋用ロータリーステー B-1453
ロータリーステー
ステンレス製ロータリーステー
ステンレス天蓋用ストップステー B-1060-B
ステンレス天蓋用ワンタッチステー B-1460
ステンレス天蓋用スライドステー B-1455
メーカータキゲン製造ミスミトラスコ中山タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,122-1,165 -2,006 -3,043 -2,544 -2,367 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
扉の開き方上蓋下開き下開き / 上開き / 上蓋上蓋上蓋上蓋
種類ストップステー伸縮ステー伸縮ステーストップステー伸縮ステー伸縮ステー
ストッパー全開時ストップ全開時ストップ全開時ストップフリーストップ全開時ストップ全開時ストップ
ストッパー解除方法全開時解除-解除ストロークプッシュボタン全開時解除つまみ・ねじ
材質冷間圧延ステンレス鋼板SUS304ステンレス(SUS304)冷間圧延ステンレス鋼板ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)

ステーカテゴリの売れ筋ランキング