17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 伸縮時長さ【範囲選択】(mm)

  • 伸長時長さ(mm)

    ~mm
  • ストローク S(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレス天蓋用スライドステー B-1455

通常単価(税別)
2,3672,931
税込単価
2,6043,224
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

扉を開けるとストッパーの作動により扉を固定されるステー。【特長】・閉める時は少し持上げるとストッパーが...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

左右兼用型

B-1455-2、B-1455-3の外観

B-1455-2、B-1455-3の外観

使用例

使用例
蓋は3ヶ所で固定できる

B-1455シリーズの寸法図

B-1455シリーズの寸法図

商品番号
Product No.
L1L2L3L4L5(LA)LBLC1゜)2゜)3゜)製品質量(g)
Mass
B-1455-13541668581218120251332827131290
B-1455-23041417071192100211282806724265
B-1455-3252115575816675172230796312245

型番リスト

表示件数

伸縮時長さ【範囲選択】

(mm)

伸長時長さ

(mm)

ストローク S

(mm)

商品コード

RoHS?最小発注数量
301~
354
147
10813
10
1個
201~300
252
96
10815
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,931
( 3,224 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,367
( 2,604 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

扉を開けるとストッパーの作動により扉を固定されるステー。
【特長】
・閉める時は少し持上げるとストッパーが解除される。
・蓋は3ヵ所に固定できる。
・ステンレス製で耐食性に優れている。
・左右兼用型。
【用途】
・大型点検口・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

商品担当おすすめ

  • ワンウェイトルクステー B-492 画像

    タキゲン製造

    ワンウェイトルクステー B-492

    任意の位置でストップする事が出来るワンウェイトルクステーのB-492です。途中で止める用途の場合こちらからご選定下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス天蓋用スライドステー B-1455のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
機械カバーの取り付け
5
満足度:5.0
とても扱いやすく強度的にも問題ありません。 納期も早かったです。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q右用、左用とはどちら向きのことですか?
A
ステーの<右用><左用>の呼称の基本は次の条件により定めてあります。
 (1)上蓋開閉用のボックス
 (2)ステーのアーム屈折部が奥へ向かって折れる
 (3)開閉する上蓋を前面位置から見る
上記の3条件を想定して、
■右側に取付けるステーを<右用>
■左側に取付けるステーを<左用>
と呼んでいます。
ただし、屈曲部を手前に曲げる場合や、箱の外側に付ける場合は逆になります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス天蓋用スライドステー B-1455
天蓋用スライドステー B-21
ステンレス天蓋用ストップステー B-1060-B
ステンレス天蓋用ワンタッチステー B-1460
天蓋用ストップステー B-60-B
天蓋用ワンタッチステー B-580-2
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格2,367-7003,043 -2,544 -2,662 -1,817
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
扉の開き方上蓋上蓋上蓋上蓋上蓋上蓋
種類伸縮ステーストップステーストップステー伸縮ステーストップステー伸縮ステー
ストッパー全開時ストップ2段階ロックフリーストップ全開時ストップフリーストップ全開時ストップ
ストッパー解除方法つまみ・ねじなしプッシュボタン全開時解除プッシュボタン全開時解除
材質ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延ステンレス鋼板冷間圧延ステンレス鋼板ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延鋼板冷間圧延鋼板
よく一緒に購入される商品

ステーカテゴリの売れ筋ランキング