17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレス天蓋用ストップステー B-1060-B

通常単価(税別)
3,0433,269
税込単価
3,3473,596
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・従来品B-1060・B-60はストッパー改良でB-1060-B・B-60-Bに変りました。・...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス天蓋用ストップステー B-1060-B 外形図

製品仕様

  • 材質:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
  • 表面仕上:光沢バレル研磨
  • 許容荷重:98N

規格表

ステンレス天蓋用ストップステー B-1060-B 規格表

●:RoHS10指令対応品

型番リスト

表示件数

商品コード

RoHS?最小発注数量
11477
10
1個
11478
10
1個
11479
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,269
( 3,596 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,157
( 3,473 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,043
( 3,347 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来品B-1060・B-60はストッパー改良でB-1060-B・B-60-Bに変りました。
・ストップレバーの操作により、任意の位置で止まります。
・左右兼用型。
・ステンレス製で耐食性に優れています(B-1060-B)。
【用途】
・環境機器・計測機器

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス天蓋用ストップステー B-1060-Bのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
装置のふた固定用
4
満足度:4.0
装置のふたをエアースタビライザーの補助で開閉する構造ですが、任意の角度で固定するために使用しました。 任意の位置でストッ...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス天蓋用ストップステー B-1060-B
天蓋用ストップステー B-60-B
ステンレス自在ストップステー B-1470
ステンレス天蓋用ワンタッチステー B-1460
ステンレス天蓋用スライドステー B-1455
ステンレス扉用2段ストップステー B-1136-2
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格3,043-2,662 -3,691 -2,544 -2,367 -2,258 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目
扉の開き方上蓋上蓋上蓋上蓋上蓋扉用(横開き)
種類ストップステーストップステー伸縮ステー伸縮ステー伸縮ステーストップステー
ストッパーフリーストップフリーストップフリーストップ全開時ストップ全開時ストップ2段階ロック
ストッパー解除方法プッシュボタンプッシュボタンスライドレバー全開時解除つまみ・ねじなし
材質冷間圧延ステンレス鋼板冷間圧延鋼板ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延ステンレス鋼板

ステーカテゴリの売れ筋ランキング