17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 伸縮時長さ【範囲選択】(mm)

  • 伸長時長さ(mm)

    ~mm
  • 右用・左用

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

天蓋用ステー B-40

通常単価(税別)
362674
税込単価
398741
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

天蓋用のステー。【特長】・小型で取り付けスペースを取らない。・右用・左用。・材質 : 冷間圧延鋼板(S...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

小型でスペースを取らない

B-40-3-Lの外観

B-40-3-Lの外観

B-40-1-Rの寸法図

B-40-1-Rの寸法図

B-40-2-Rの寸法図

B-40-2-Rの寸法図

B-40-3-Rの寸法図

B-40-3-Rの寸法図

使用例

使用例

  • ※ 扉を閉める際は、軸部(矢印)を押す。
参考作動例

参考作動例

  • ※ 支点A、蓋開閉支点、この支点位置により開角度が変わる。
商品番号
Product No.
材質
Material
備考
Remarks
許容荷重N
Allowable load
製品質量(g)
Mass
B-40-1-LSPCC左用 Left type14570
B-40-1-R右用 Right type70
B-40-2-L左用 Left type30
B-40-2-R右用 Right type30
B-40-3-L左用 Left type20
B-40-3-R右用 Right type20

型番リスト

表示件数

伸縮時長さ【範囲選択】

(mm)

伸長時長さ

(mm)

右用・左用

商品コード

RoHS?最小発注数量
151~200
200
左用
10120
10
1個
151~200
200
右用
10121
10
1個
~150
134
左用
10122
10
1個
~150
134
右用
10123
10
1個
~150
105
左用
10124
10
1個
~150
105
右用
10125
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
674
( 741 )
在庫品1日目当日出荷可能
674
( 741 )
在庫品1日目当日出荷可能
480
( 528 )
在庫品1日目当日出荷可能
434
( 477 )
在庫品1日目当日出荷可能
362
( 398 )
在庫品1日目当日出荷可能
362
( 398 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

天蓋用のステー。
【特長】
・小型で取り付けスペースを取らない。
・右用・左用。
・材質 : 冷間圧延鋼板(SPCC)。
・表面仕上 : クロムめっき(MFCr)。
【用途】
・計測機器・通信機器の天蓋。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • ワンウェイトルクステー B-492 画像

    タキゲン製造

    ワンウェイトルクステー B-492

    任意の位置でストップする事が出来るワンウェイトルクステーのB-492です。途中で止める用途の場合こちらからご選定下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

天蓋用ステー B-40のレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
アクリルボックス
5
満足度:5.0
アクリルボックスの蓋に使用。 蓋に重さがなければ、これで十分だと思います。
0人が参考にしています。
自社製品に取り付け
3
満足度:3.0
しっかりした位置をR・Lで出さないと、片方がロックできていない状態だったり、この部類のステーは固定するのに非常に手間がか...もっと読む
0人が参考にしています。
得意先様に納める治具の天蓋部に使用
5
満足度:5.0
得意先様に納める治具の天蓋部に使用しています。小型の商品で取り付けスペースの確保も容易であり、稼動もスムーズな良い商品で...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q右用、左用とはどちら向きのことですか?
A
ステーの<右用><左用>の呼称の基本は次の条件により定めてあります。
 (1)上蓋開閉用のボックス
 (2)ステーのアーム屈折部が奥へ向かって折れる
 (3)開閉する上蓋を前面位置から見る
上記の3条件を想定して、
■右側に取付けるステーを<右用>
■左側に取付けるステーを<左用>
と呼んでいます。
ただし、屈曲部を手前に曲げる場合や、箱の外側に付ける場合は逆になります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
天蓋用ステー B-40
ステンレス天蓋用ステー B-1040
ステンレスオートストッパー付天蓋用ステー B-1020-B
ステンレスストッパー付天蓋用ステー B-1570N
天蓋用平型ワンタッチステー B-38
ステンレス重量扉用ステー B-1451
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格362-893 -1,8711,289454 -4,498 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
扉の開き方上蓋上蓋上蓋上蓋上蓋扉用(横開き)
種類真ん中折りステー真ん中折りステー真ん中折りステー真ん中折りステー / 重荷重用ステー真ん中折りステー真ん中折りステー
ストッパー全開時ストップ全開時ストップ全開時ストップ全開時ストップ全開時ストップ全開時ストップ
ストッパー解除方法解除ストローク解除ストローク解除ストローク解除ストロークなしなし
材質冷間圧延ステンレス鋼板冷間圧延ステンレス鋼板冷間圧延ステンレス鋼板冷間圧延ステンレス鋼板冷間圧延ステンレス鋼板ステンレス鋼板(SUS304)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステーカテゴリの売れ筋ランキング