17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。
  • 伸長時長さ(mm)

    ~mm
  • 右用・左用

  • ロック解除ワイヤー

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 9日以内
    • 12日以内
    • 36日以内
    • 62日以内

ステンレス超重量扉用厚口ステー B-1456

未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス超重量扉用厚口ステー B-1456 外形図

製品仕様

  • 材質:ステンレス鋼板(SUS304)
  • 表面仕上:ヘアライン仕上

規格表

ステンレス超重量扉用厚口ステー B-1456 規格表

注意・禁止事項

  • 天蓋用には適していません。
  • 摺動部には潤滑剤をご使用ください。

型番リスト

表示件数

伸長時長さ

(mm)

右用・左用

ロック解除ワイヤー

商品コード

最小発注数量
538
左用
なし
10816
1個
538
右用
なし
10817
1個
430
左用
なし
11846
1個
430
右用
なし
11847
1個
538
右用
付き
11849
1個
430
左用
付き
11850
1個
430
右用
付き
11851
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,600
( 60,060 )
36日目
54,600
( 60,060 )
62日目
50,400
( 55,440 )
5日目
50,400
( 55,440 )
9日目
57,750
( 63,525 )
12日目
55,651
( 61,216 )
9日目
55,651
( 61,216 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超重量扉に適した堅牢構造です。
・ステンレス製で耐食性に優れています。
・ロック解除ワイヤ付きです(B-1456-W)。
・右用、左用。(本図・写真共右用です)
【用途】
・防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビナート。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス超重量扉用厚口ステー B-1456のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス超重量扉用厚口ステー B-1456
ステンレス重量扉用ステー B-1451
ステンレスストッパー付重量扉用ステー B-1450
ストッパー付重量扉用ステー B-450
ステンレス扉用大型ステー B-1025
ステンレス軽量扉用ステー B-1454
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格50,400-4,498 -4,079 -3,200 -2,153 -1,904 -
通常出荷日5日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
扉の開き方扉用(横開き)扉用(横開き)扉用(横開き)扉用(横開き)扉用(横開き)扉用(横開き)
種類真ん中折りステー / 重荷重用ステー真ん中折りステー真ん中折りステー / 重荷重用ステー真ん中折りステー / 重荷重用ステー真ん中折りステー / 重荷重用ステー真ん中折りステー
ストッパー全開時ストップ全開時ストップ全開時ストップ全開時ストップ全開時ストップ全開時ストップ
ストッパー解除方法ワイヤー・ベルトなしワイヤー・ベルトワイヤー・ベルトなしなし
材質ステンレスステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延ステンレス鋼板冷間圧延鋼板冷間圧延ステンレス鋼板冷間圧延ステンレス鋼板
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステーカテゴリの売れ筋ランキング