メカニカル部品技術窓口
ストッパーを操作すると、扉は任意の位置で止めることができるステー。【特長】 ・材質 : 冷間圧延ステン...
詳細を確認
B-1470-1、B-1470-3の外観

B-1470の寸法図

参考作動例(支点A、扉開閉支点、この支点位置により扉開角度が変わる)

使用例(扉を止める位置でストップレバーを約15mmスライドさせると固定可能。)

参考使用例(斜線部が最小値よりマイナスする。ヒンジ中心の位置によってステーの軌跡がステー最小値よりマイナスになる場合がある。設計上の検証が必要。)
| 商品番号 Product No. | L1 | L2 | (LA) | (≒θ゚) | 製品質量(g) Mass |
|---|---|---|---|---|---|
| B-1470-1 | 586 | 351 | 200 | 87 | 335 |
| B-1470-2 | 386 | 251 | 110 | 88 | 260 |
| B-1470-3 | 286 | 201 | 70 | 84 | 225 |
ストッパーを操作すると、扉は任意の位置で止めることができるステー。
【特長】
・材質 : 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)(ストップレバーは樹脂)。
・表面仕上 : ヘアライン仕上。
・許容荷重 : 392N。
・ステンレス製で耐食性に優れている。
・左右兼用型。
【用途】
・天蓋に。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ステー
4.5通常価格(税別):1,791円~

タキゲン製造
ステンレスストッパー付天蓋用ステー B-1570N
4通常価格(税別):1,289円

ミスミ
スプリングステー
5通常価格(税別):2,790円~

タキゲン製造
ステンレスオートストッパー付天蓋用ステー B-1020-B
5通常価格(税別):1,871円

タキゲン製造
ステンレスワンタッチステー B-1223
3通常価格(税別):1,894円~

スガツネ工業
LAMP ソフトダウンステー_NSDX-20(R/L)K
4.5通常価格(税別):3,114円~

タキゲン製造
天蓋用平型ワンタッチステー B-38
4.3通常価格(税別):454円~

タキゲン製造
ステンレスフリーストップステー B-1571
4通常価格(税別):7,203円~

タキゲン製造
ステンレス自在ストップステー B-1470
4通常価格(税別):3,691円~