メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ワンウェイトルクステー B-490

型番:

B-490
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

B-490の仕様・寸法情報

扉の開き方
上蓋
種類
伸縮ステー
ストッパー
フリーストップ
ストッパー解除方法
つまみ・ねじ
材質
[樹脂] ポリアセタール
許容荷重(N)
78
本体 表面処理
なし
商品コード
11861

商品情報

外形図

ワンウェイトルクステー B-490 外形図

製品仕様

型番材質アームスライド保持力耐熱性製品質量
B-490アーム・本体/ステンレス鋼板(SUS304) 
ケース/ポリアセタール(POM)
19N±15%~78N±15%-10~+60℃61g

作動例

ワンウェイトルクステー B-490 製品仕様

使用例

ワンウェイトルクステー B-490 使用例2

プラスドライバーによりトルクが調整できます。

注意・禁止事項

  • 低トルク設定による事故にご注意ください。
  • トルク調節の際、アームスライド保持力を78N以上に設定しないでください。ギアが空転をおこし、十分に機能を果たせなくなります。
    このような場合は設定トルク値を下げてください。
  • 潤滑油はご使用にならないでください。

型番リスト

表示件数
型番
B-490
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,533
( 2,786 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

樹脂の摩擦で滑らかで静か。トルク調整で任意の位置にストップ可能。
【特長】
・樹脂の摩擦を利用しているので、異音がなく、動きが滑らかです。
・動作時、一方向にしか負荷がかかりません。
・トルク調節により、任意の位置で止まります。
・温度変化によるトルク変化が少ないです。
・右用。
【用途】
・事務機器・電気製品。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンウェイトルクステー B-490の型番B-490のページです。 型番B-490に関する仕様情報を記載しております。
ワンウェイトルクステー B-490のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンウェイトルクステー B-490
天蓋用ストップステー B-60-B
ステンレス天蓋用ストップステー B-1060-B
ステンレススプリングステー B-1491
ステンレスストップステー B-1145
ステンレススプリングステー B-1222
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格2,5332,662 -3,043 -5,0166,4403,777 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目〜
扉の開き方上蓋上蓋上蓋上開き扉用(横開き)上開き
種類伸縮ステーストップステーストップステー伸縮ステーストップステー伸縮ステー
ストッパーフリーストップフリーストップフリーストップ全開時ストップ全開時ストップなし
ストッパー解除方法つまみ・ねじプッシュボタンプッシュボタンなしスライドレバーなし
材質ポリアセタール冷間圧延鋼板冷間圧延ステンレス鋼板ステンレス冷間圧延ステンレス鋼板冷間圧延ステンレス鋼板
よく一緒に購入される商品

ステーカテゴリの売れ筋ランキング