17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 伸縮時長さ【範囲選択】(mm)

  • 伸長時長さ(mm)

    ~mm
  • 引張り耐荷重(N)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

ステンレスワイヤーステー B-1212

通常単価(税別)
439808
税込単価
483889
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

安心のステンレス製のワイヤーステー。【特長】・ステンレス製で耐食・耐熱・耐低温に優れている。・簡易ステ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

耐食・耐熱・耐低温に優れている

B-1212-600、B-1212-900の外観

B-1212-600、B-1212-900の外観

B-1212の取り付け例(1.取り付け板、2.ピン、3.ワッシャー、4.スナップピン)

B-1212の取り付け例(1.取り付け板、2.ピン、3.ワッシャー、4.スナップピン)

B-1212-600、B-1212-900の寸法図

B-1212-600、B-1212-900の寸法図

B-1212-BKの寸法図

B-1212-BKの寸法図

商品番号
Product No.
備 考
Remarks
L製品質量(g)
Mass
B-1212-600ワイヤーWire6009
B-1212-900ワイヤーWire90012
B-1212-BKブラケットセット 片側
Bracket set For one side
 7

型番リスト

表示件数

伸縮時長さ【範囲選択】

(mm)

伸長時長さ

(mm)

引張り耐荷重

(N)

用途

商品コード

RoHS?最小発注数量
301~
600
1900
ワイヤー
13077
10
1個
301~
900
1900
ワイヤー
13076
10
1個
-
-
-
ブラケット
13078
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
618
( 680 )
在庫品1日目当日出荷可能
808
( 889 )
在庫品1日目当日出荷可能
439
( 483 )
5日目

詳細情報

基本情報

安心のステンレス製のワイヤーステー。
【特長】
・ステンレス製で耐食・耐熱・耐低温に優れている。
・簡易ステーとして小型ハッチなどの固定に最適。
・必要最低限のコンパクト設計。
・材質 : ステンレス(SUS304)。
・表面仕上 : ワイヤー / 樹脂コーティング(ポリアミド12・黒色) ブラケット他 / バレル研磨。
・ワイヤーの破断強度 : 1.9KN。
【用途】
・各種小型扉。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • ワンウェイトルクステー B-492 画像

    タキゲン製造

    ワンウェイトルクステー B-492

    任意の位置でストップする事が出来るワンウェイトルクステーのB-492です。途中で止める用途の場合こちらからご選定下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスワイヤーステー B-1212のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q右用、左用とはどちら向きのことですか?
A
ステーの<右用><左用>の呼称の基本は次の条件により定めてあります。
 (1)上蓋開閉用のボックス
 (2)ステーのアーム屈折部が奥へ向かって折れる
 (3)開閉する上蓋を前面位置から見る
上記の3条件を想定して、
■右側に取付けるステーを<右用>
■左側に取付けるステーを<左用>
と呼んでいます。
ただし、屈曲部を手前に曲げる場合や、箱の外側に付ける場合は逆になります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスワイヤーステー B-1212
天蓋用ストップステー B-60-B
ステンレス天蓋用ストップステー B-1060-B
ステンレスオートストッパー付天蓋用ステー B-1020-B
天蓋用ステー B-40
ワンウェイトルクステー B-492
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格439-2,662 -3,043 -1,871362 -2,297
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
扉の開き方上蓋上蓋上蓋上蓋上蓋上蓋
種類ワイヤーステーストップステーストップステー真ん中折りステー真ん中折りステー伸縮ステー
ストッパー全開時ストップフリーストップフリーストップ全開時ストップ全開時ストップフリーストップ
ストッパー解除方法なしプッシュボタンプッシュボタン解除ストローク解除ストロークつまみ・ねじ
材質ステンレス冷間圧延鋼板冷間圧延ステンレス鋼板冷間圧延ステンレス鋼板冷間圧延ステンレス鋼板亜鉛合金(ZDC)

ステーカテゴリの売れ筋ランキング