メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレスフリーワンタッチステー B-1479

型番:

B-1479
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B-1479の仕様・寸法情報

扉の開き方
上蓋
種類
伸縮ステー / 重荷重用ステー
ストッパー
全開時ストップ
ストッパー解除方法
解除ストローク
材質
[ステンレス] ステンレス鋼板(SUS304)
伸縮時長さ【範囲選択】(mm)
151~200
伸長時長さ(mm)
180
ストローク S(mm)
52
本体 表面処理
ヘアーライン仕上げ
商品コード
11636
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

B-1479の寸法図

製品仕様

  • 材質:ステンレス鋼板(SUS304)、アーム用ガイド(POM)
  • 表面仕上
    本体:ヘアライン仕上
    ブラケット:バレル研磨
  • 製品質量:125g
  • 備考:取付けはM4サッシ用小ねじを使用し筐体側へ面取りを施してください。

使用例

■参考作動例

参考作動例

扉開閉支点位置により扉の開角度が変わります。

■参考使用例

参考使用例

斜線部が最小値よりマイナスします。
ヒンジ中心の位置によって、ステーの軌跡がステー最小値よりマイナスになる場合があります。設計上の検証をお願いします。

型番リスト

表示件数
型番
B-1479
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,756
( 3,032 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

安全ストッパー付きのステー。
【特長】
・ステンレス製で耐食性に優れている。
・蓋を開けるとストッパーの作動により蓋が任意の位置で固定。
・閉める時はステーを一杯に伸ばすとストッパーが解除。
・スペースをとらない薄型タイプ。
・左右兼用型。
【用途】
・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器。

商品担当おすすめ

  • ワンウェイトルクステー B-492 画像

    タキゲン製造

    ワンウェイトルクステー B-492

    任意の位置でストップする事が出来るワンウェイトルクステーのB-492です。途中で止める用途の場合こちらからご選定下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスフリーワンタッチステー B-1479の型番B-1479のページです。 型番B-1479に関する仕様情報を記載しております。
ステンレスフリーワンタッチステー B-1479のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q右用、左用とはどちら向きのことですか?
A
ステーの<右用><左用>の呼称の基本は次の条件により定めてあります。
 (1)上蓋開閉用のボックス
 (2)ステーのアーム屈折部が奥へ向かって折れる
 (3)開閉する上蓋を前面位置から見る
上記の3条件を想定して、
■右側に取付けるステーを<右用>
■左側に取付けるステーを<左用>
と呼んでいます。
ただし、屈曲部を手前に曲げる場合や、箱の外側に付ける場合は逆になります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスフリーワンタッチステー B-1479
天蓋用ストップステー B-60-B
ステンレス天蓋用ストップステー B-1060-B
ステンレススプリングステー B-1222
ステンレススプリングステー B-1491
天蓋用スライドステー B-21
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格2,7562,662 -3,043 -3,777 -5,016700
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
扉の開き方上蓋上蓋上蓋上開き上開き上蓋
種類伸縮ステー / 重荷重用ステーストップステーストップステー伸縮ステー伸縮ステーストップステー
ストッパー全開時ストップフリーストップフリーストップなし全開時ストップ2段階ロック
ストッパー解除方法解除ストロークプッシュボタンプッシュボタンなしなしなし
材質ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延鋼板冷間圧延ステンレス鋼板冷間圧延ステンレス鋼板ステンレス冷間圧延ステンレス鋼板

ステーカテゴリの売れ筋ランキング