17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 伸縮時長さ【範囲選択】(mm)

  • 伸長時長さ(mm)

    ~mm
  • 圧縮耐荷重(N)

    ~mm
  • ストローク S(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

ステンレススプリングステー B-1222

通常単価(税別)
3,7774,909
税込単価
4,1555,400
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

スプリングの作用で所定の位置でストップ。左右兼用で場所も選ばず。【特長】・スプリングの作動により、所定...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレススプリングステー B-1222 外形図

製品仕様

  • 材質:本体/ステンレス鋼板(SUS304)、内蔵スプリング/ピアノ線(SWP)
  • 表面仕上:本体/ヘアライン仕上、内蔵スプリング/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)

参考作動例

ステンレススプリングステー B-1222 仕様

B-1222-3

規格表

ステンレススプリングステー B-1222 規格表

注意・禁止事項

  • ストローク(S)以上に伸ばすことはおやめください。破損の原因となります。本製品は2本でご使用ください。

型番リスト

表示件数

伸縮時長さ【範囲選択】

(mm)

伸長時長さ

(mm)

圧縮耐荷重

(N)

ストローク S

(mm)

商品コード

最小発注数量
301~
380
83
100
11209
1個
301~
335
83
85
11210
1個
201~300
222
68
50
11211
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,909
( 5,400 )
5日目
4,851
( 5,336 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,777
( 4,155 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

スプリングの作用で所定の位置でストップ。左右兼用で場所も選ばず。
【特長】
・スプリングの作動により、所定位置でストップします。
・左右兼用型。
【用途】
・上開き前蓋用。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレススプリングステー B-1222のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレススプリングステー B-1222
ステンレススプリングステー B-1491
天蓋用ストップステー B-60-B
ステンレス天蓋用ストップステー B-1060-B
天蓋用スライドステー B-21
ステンレスロックオープナーステー B-1469
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格3,777-5,0162,662 -3,043 -7004,620 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
扉の開き方上開き上開き上蓋上蓋上蓋前開き
種類伸縮ステー伸縮ステーストップステーストップステーストップステー伸縮ステー / 重荷重用ステー
ストッパーなし全開時ストップフリーストップフリーストップ2段階ロック全開時ストップ
ストッパー解除方法なしなしプッシュボタンプッシュボタンなしつまみ・ねじ
材質冷間圧延ステンレス鋼板ステンレス冷間圧延鋼板冷間圧延ステンレス鋼板冷間圧延ステンレス鋼板冷間圧延ステンレス鋼板

ステーカテゴリの売れ筋ランキング