メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ステンレスストップステー B-1145

型番:

B-1145-A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B-1145-Aの仕様・寸法情報

扉の開き方
扉用(横開き)
種類
ストップステー
ストッパー
全開時ストップ
ストッパー解除方法
スライドレバー
材質
[ステンレス] 冷間圧延ステンレス鋼板
本体 表面処理
バレル研磨
商品コード
13074
-
-

商品情報

外形図

ステンレスストップステー B-1145 外形図

製品仕様

  • 材質:ステンレス鋼板(SUS304)
  • 表面仕上:バレル研磨
  • 製品質量:965g

注意・禁止事項

  • 天蓋用には適していません。
  • L型アングルの六角ボルトの位置を左側にセットすることで左仕様となります。
  • 出荷時にはL型アングル側の六角ボルトは締付けられておりません。締付けトルクは約19.6N・mです。

型番リスト

表示件数
型番
B-1145-A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,440
( 7,084 )
5日目

詳細情報

基本情報

耐食性に優れたステンレス製。
【特長】
・扉を開けるとスプリングの作用によりピンがストッパー穴に入り込み確実に固定します。
・アーム(PUSH部)を押し下げるとストッパーが解除し、扉を閉めることができます。
・L型アングルの六角ボルトの締め付け位置を変えることにより、開き角度が変更できます。
・左右兼用型。
【用途】
・キュービクル・キャビネット・シェルター。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスストップステー B-1145の型番B-1145-Aのページです。 型番B-1145-Aに関する仕様情報を記載しております。
ステンレスストップステー B-1145のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスストップステー B-1145
天蓋用ストップステー B-60-B
ステンレス天蓋用ストップステー B-1060-B
ステンレススプリングステー B-1222
ステンレススプリングステー B-1491
天蓋用スライドステー B-21
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格6,4402,662 -3,043 -3,777 -5,016700
通常出荷日5日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
扉の開き方扉用(横開き)上蓋上蓋上開き上開き上蓋
種類ストップステーストップステーストップステー伸縮ステー伸縮ステーストップステー
ストッパー全開時ストップフリーストップフリーストップなし全開時ストップ2段階ロック
ストッパー解除方法スライドレバープッシュボタンプッシュボタンなしなしなし
材質冷間圧延ステンレス鋼板冷間圧延鋼板冷間圧延ステンレス鋼板冷間圧延ステンレス鋼板ステンレス冷間圧延ステンレス鋼板

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステーカテゴリの売れ筋ランキング