17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 伸縮時長さ【範囲選択】(mm)

  • 伸長時長さ(mm)

    ~mm
  • 許容荷重(N)

    ~mm
  • 右用・左用

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

ストッパー付重量扉用ステー B-450

通常単価(税別)
3,2003,491
税込単価
3,5203,840
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

ヒンジ位置変更で扉の固定角度を変えられます。【特長】・B-450-W:安全ストッパー機構を採用。扉をガ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ストッパー付重量扉用ステー B-450 外形図1

B-450-W-0/B-450-W-1/B-450-0/B-450-1

ストッパー付重量扉用ステー B-450 外形図2

B-450-2/B-450-3

製品仕様

  • 材質:冷間圧延鋼板(SPCC)
  • 表面仕上:クロムめっき(MFCr)

<右用><左用>呼称の基本

ステーの<右用><左用>の呼称の基本は次の条件により定めてあります。
(1)上蓋開閉用のボックス
(2)ステーのアーム屈折部が奥へ向かって折れる。
(3)開閉する上蓋を前面位置から見る。
上記の3条件を想定して「右側に取付けるステーを<右用>」、「左側に取付けるステーを<左用>」と呼んでいます。
ストッパー付重量扉用ステー B-450 仕様1

<右用><左用>ステーの基本図

規格表

ストッパー付重量扉用ステー B-450 規格表1
ストッパー付重量扉用ステー B-450 規格表2

●:RoHS10指令対応品

使用例

ストッパー付重量扉用ステー B-450 使用例

ワイヤーを引くとロックを解除します。

注意・禁止事項

  • 摺動部には潤滑剤をご使用ください。

型番リスト

表示件数

伸縮時長さ【範囲選択】

(mm)

伸長時長さ

(mm)

許容荷重

(N)

右用・左用

商品コード

RoHS?最小発注数量
301~
395
1470
左右兼用
10449
-
1個
301~
343
1470
左右兼用
10450
-
1個
201~300
280
980
左右兼用
10451
10
1個
151~200
200
980
左右兼用
10452
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,400
( 3,740 )
5日目
3,200
( 3,520 )
5日目
3,399
( 3,739 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,491
( 3,840 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ヒンジ位置変更で扉の固定角度を変えられます。
【特長】
・B-450-W:安全ストッパー機構を採用。扉をガッチリ固定します。
・ロック解除ワイヤー付きの為、高い位置での使用が可能です。
・B-450:左右兼用型(本図・写真共右用です。左用は取付け金具を逆にセットしてご使用ください。取付け金具を固定してナットを回す。)
【用途】
・B-450-W:キュービクル・通信シェルター・建築・船舶など各種扉。
・B-450:配分電盤・計測機器・通信機・キュービクル建築。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストッパー付重量扉用ステー B-450のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストッパー付重量扉用ステー B-450
ステンレスストッパー付重量扉用ステー B-1450
ストッパー付ステー B-430
ステンレス重量扉用ステー B-1451
オートストッパー付天蓋用ステー B-20-B
ステンレスストッパー付天蓋用ステー B-1570N
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格3,200-4,079 -1,260 -4,498 -1,3521,289
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
扉の開き方扉用(横開き)扉用(横開き)上開き扉用(横開き)上蓋上蓋
種類真ん中折りステー / 重荷重用ステー真ん中折りステー / 重荷重用ステー伸縮ステー真ん中折りステー真ん中折りステー真ん中折りステー / 重荷重用ステー
ストッパー全開時ストップ全開時ストップ全開時ストップ全開時ストップ全開時ストップ全開時ストップ
ストッパー解除方法ワイヤー・ベルトワイヤー・ベルト解除ストロークなし解除ストローク解除ストローク
材質冷間圧延鋼板冷間圧延ステンレス鋼板冷間圧延鋼板ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延鋼板冷間圧延ステンレス鋼板
よく一緒に購入される商品

ステーカテゴリの売れ筋ランキング