17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 伸縮時長さ【範囲選択】(mm)

  • 伸長時長さ(mm)

    ~mm
  • 許容荷重(N)

    ~mm
  • 右用・左用

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレスストッパー付重量扉用ステー B-1450

通常単価(税別)
4,0797,192
税込単価
4,4877,911
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

安全ストッパー機構を採用し扉をガッチリ固定するステー。【特長】・左右兼用型(組み換え使用)。・ロック解...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ヒンジ位置変更で扉の固定角度を変えられる

B-1450-W-0-Rの外観

B-1450-W-0-Rの外観

B-1450-W-0、B-1450-W-1、B-1450-0、B-1450-1の寸法図

B-1450-W-0、B-1450-W-1、B-1450-0、B-1450-1の寸法図

商品番号
Product No.
材質
Material
備考
Remarks
L1(L2)(T1)(T2)t許容荷重kN
Allowable load
製品質量(g)
Mass
B-1450-W-0-LSUSワイヤー付
with wire
左型 Left-type20039575031.47627
B-1450-W-0-RSUS右型 Right-type627
B-1450-0SUSワイヤーなし
without wire
左右兼用型 Left-Right-combination600
B-1450-W-1-LSUSワイヤー付
with wire
左型 Left-type145343603831.47575
B-1450-W-1-RSUS右型 Right-type575
B-1450-1SUSワイヤーなし
without wire
左右兼用型 Left-Right-combination550
B-450-W-1-LSPCCワイヤー付
with wire
左型 Left-type14534360383.21.47589
B-450-W-1-RSPCC右型 Right-type589

参考作動例

B-1450-0の参考作動例

B-1450-0の参考作動例

B-1450-1の参考作動例

B-1450-1の参考作動例

  • ※ ヒンジ位置(支点)変更により開閉角度が変わる。

型番リスト

表示件数

伸縮時長さ【範囲選択】

(mm)

伸長時長さ

(mm)

許容荷重

(N)

右用・左用

商品コード

RoHS?最小発注数量
301~
395
1470
左右兼用
10792
-
1個
301~
343
1470
左右兼用
10793
-
1個
201~300
280
980
左右兼用
10794
10
1個
151~200
200
980
左右兼用
10795
10
1個
301~
395
1470
左用
12745
-
1個
301~
395
1470
右用
12746
-
1個
301~
343
1470
左用
12747
-
1個
301~
343
1470
右用
12748
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,114
( 6,725 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,810
( 6,391 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,306
( 4,737 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,079
( 4,487 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,192
( 7,911 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,192
( 7,911 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,044
( 7,748 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,573
( 7,230 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

安全ストッパー機構を採用し扉をガッチリ固定するステー。
【特長】
・左右兼用型(組み換え使用)。
・ロック解除ワイヤー付きの為、高い位置での使用が可能。
・材質 : ステンレス鋼板(SUS304)。
・表面仕上 : バレル研磨。
【用途】
・キュービクル・通信シェルター・建築・船舶など各種扉。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • ワンウェイトルクステー B-492 画像

    タキゲン製造

    ワンウェイトルクステー B-492

    任意の位置でストップする事が出来るワンウェイトルクステーのB-492です。途中で止める用途の場合こちらからご選定下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスストッパー付重量扉用ステー B-1450のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q右用、左用とはどちら向きのことですか?
A
ステーの<右用><左用>の呼称の基本は次の条件により定めてあります。
 (1)上蓋開閉用のボックス
 (2)ステーのアーム屈折部が奥へ向かって折れる
 (3)開閉する上蓋を前面位置から見る
上記の3条件を想定して、
■右側に取付けるステーを<右用>
■左側に取付けるステーを<左用>
と呼んでいます。
ただし、屈曲部を手前に曲げる場合や、箱の外側に付ける場合は逆になります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスストッパー付重量扉用ステー B-1450
ストッパー付重量扉用ステー B-450
ステンレス重量扉用ステー B-1451
ストッパー付ステー B-430
ステンレスストッパー付天蓋用ステー B-1570N
オートストッパー付天蓋用ステー B-20-B
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格4,079-3,200 -4,498 -1,260 -1,2891,352
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目
扉の開き方扉用(横開き)扉用(横開き)扉用(横開き)上開き上蓋上蓋
種類真ん中折りステー / 重荷重用ステー真ん中折りステー / 重荷重用ステー真ん中折りステー伸縮ステー真ん中折りステー / 重荷重用ステー真ん中折りステー
ストッパー全開時ストップ全開時ストップ全開時ストップ全開時ストップ全開時ストップ全開時ストップ
ストッパー解除方法ワイヤー・ベルトワイヤー・ベルトなし解除ストローク解除ストローク解除ストローク
材質冷間圧延ステンレス鋼板冷間圧延鋼板ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延鋼板冷間圧延ステンレス鋼板冷間圧延鋼板
よく一緒に購入される商品

ステーカテゴリの売れ筋ランキング