17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ストッパー付ステー B-430

通常単価(税別)
1,2601,297
税込単価
1,3861,427
通常出荷日:5日目

左右兼用のストッパー付ステー。【特長】・B-450-2(B-430-2)、B-450-3(B-430-...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ストッパー付ステー B-430 外形図

※ストッパーの解除は、アーム部を下から持ち上げて行ってください。

製品仕様

  • 材質:冷間圧延鋼板(SPCC)
  • 表面仕上:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)

規格表

ストッパー付ステー B-430 規格表

注意・禁止事項

B-450シリーズのストッパー機構とは異なります。ロック強度が落ちますのでご注意ください。

型番リスト

表示件数

商品コード

最小発注数量
13245
1個
13246
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,260
( 1,386 )
5日目
1,297
( 1,427 )
5日目

詳細情報

基本情報

左右兼用のストッパー付ステー。
【特長】
・B-450-2(B-430-2)、B-450-3(B-430-3)と取付け互換があります。
・左右兼用型(左用はストッパーの取付け位置を変更してご使用ください)。
【用途】
・配分電盤・計測機器・通信機器・キュービクル・建築工作機械。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストッパー付ステー B-430のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストッパー付ステー B-430
ステンレスストッパー付天蓋用ステー B-1570N
ステンレスオートストッパー付天蓋用ステー B-1020-B
キャッチ機構付ステー
ステンレス90°ストッパー B-1893
ステンレス90°ストッパー B-1891
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造ミスミタキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,260-1,2891,8717166,06712,397
通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目5日目
扉の開き方上開き上蓋上蓋上蓋扉用(横開き)扉用(横開き)
種類伸縮ステー真ん中折りステー / 重荷重用ステー真ん中折りステー真ん中折りステーストップステーストップステー
ストッパー全開時ストップ全開時ストップ全開時ストップ160°開いた状態でストップ2段階ロック2段階ロック
ストッパー解除方法解除ストローク解除ストローク解除ストローク両端を持って強く閉じるワイヤー・ベルトワイヤー・ベルト
材質冷間圧延鋼板冷間圧延ステンレス鋼板冷間圧延ステンレス鋼板冷間圧延ステンレス鋼板冷間圧延ステンレス鋼板
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステーカテゴリの売れ筋ランキング