メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

90°ストッパー B-893

通常単価(税別)
3,2902,566
税込単価
3,6192,823
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・扉を開くと自動的に90°でロックします。・閉方向にロックは働きません。・90°以上開く場合は...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

B-893
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B-893の仕様・寸法情報

扉の開き方
扉用(横開き)
種類
ストップステー
ストッパー
2段階ロック
ストッパー解除方法
ワイヤー・ベルト
材質
[スチール] 冷間圧延鋼板
本体 表面処理
亜鉛めっきクロメート処理
商品コード
11688
RoHS?
10

商品情報

外形図

90°ストッパー B-893 外形図

製品仕様

  • 材質:熱間圧延鋼板(SPHC)
  • 表面仕上:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)

動作例

90°ストッパー B-893 仕様

閉扉状態/90°ロック状態/90°以上開扉状態

規格表

90°ストッパー B-893 規格表

●:RoHS10指令対応品

型番リスト

表示件数
型番
B-893
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,2902,566
( 2,823 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・扉を開くと自動的に90°でロックします。
・閉方向にロックは働きません。
・90°以上開く場合は、ロック部を押しながら扉を開いてください。
・軽車両用として最適です。
・左右兼用型。
【用途】
・軽トラック・小型バン。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

90°ストッパー B-893の型番B-893のページです。 型番B-893に関する仕様情報を記載しております。
90°ストッパー B-893のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
90°ストッパー B-893
ステンレス90°ストッパー B-1893
ステンレス90°ストッパー B-1891
ストッパー付ステー B-430
ステンレスストッパー付天蓋用ステー B-1570N
天蓋用ストップステー B-60-B
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格3,2906,06712,3971,260 -1,2892,662 -
通常出荷日在庫品1日目5日目5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目〜
扉の開き方扉用(横開き)扉用(横開き)扉用(横開き)上開き上蓋上蓋
種類ストップステーストップステーストップステー伸縮ステー真ん中折りステー / 重荷重用ステーストップステー
ストッパー2段階ロック2段階ロック2段階ロック全開時ストップ全開時ストップフリーストップ
ストッパー解除方法ワイヤー・ベルトワイヤー・ベルトワイヤー・ベルト解除ストローク解除ストロークプッシュボタン
材質冷間圧延鋼板冷間圧延ステンレス鋼板冷間圧延ステンレス鋼板冷間圧延鋼板冷間圧延ステンレス鋼板冷間圧延鋼板
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステーカテゴリの売れ筋ランキング