17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 右用・左用

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ステンレス90°ストッパー B-1891

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス90°ストッパー B-1891 外形図

製品仕様

型番備考製品質量(g)材質表面仕上
B-1891-L左型1,960ステンレス鋼板(SUS304)バレル研磨
B-1891-R右型1,960

動作例

ステンレス90°ストッパー B-1891 動作例

閉扉状態/開扉90°ロック状態/開扉90°以上

<右用><左用>呼称の基本

ステーの<右用><左用>の呼称の基本は次の条件により定めてあります。
(1)上蓋開閉用のボックス
(2)ステーのアーム屈折部が奥へ向かって折れる。
(3)開閉する上蓋を前面位置から見る。
上記の3条件を想定して「右側に取付けるステーを<右用>」、「左側に取付けるステーを<左用>」と呼んでいます。
ステンレス90°ストッパー B-1891 仕様2

<右用><左用>ステーの基本図

使用例

ステンレス90°ストッパー B-1891 使用例

90°でロック、ワイヤーで解除

操作方法

  • 扉を90°開くと、ロッドが本体に入りロックされます。
  • リングを引くとロッドが本体より外れロックが解除されます。
  • 90°以上開く場合は、リングを引きながら扉を開けます。

型番リスト

表示件数

右用・左用

商品コード

最小発注数量
左用
11515
1個
右用
11516
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,397
( 13,637 )
5日目
12,397
( 13,637 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オートロック・ワンタッチオープン。
・扉を開くと90°の位置でロックされます。閉める時はリングを引くとロックが解除されます。
・ステンレスで耐食性に優れています。
・右用・左用(本図・写真共右用です)。
【用途】
・特装車・バン。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス90°ストッパー B-1891のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス90°ストッパー B-1891
ステンレス90°ストッパー B-1893
ストッパー付ステー B-430
ステンレスストッパー付天蓋用ステー B-1570N
ステンレス天蓋用ステー B-1040
ステンレス重量扉用ステー B-1451
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格12,3976,0671,260 -1,289893 -4,498 -
通常出荷日5日目5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
扉の開き方扉用(横開き)扉用(横開き)上開き上蓋上蓋扉用(横開き)
種類ストップステーストップステー伸縮ステー真ん中折りステー / 重荷重用ステー真ん中折りステー真ん中折りステー
ストッパー2段階ロック2段階ロック全開時ストップ全開時ストップ全開時ストップ全開時ストップ
ストッパー解除方法ワイヤー・ベルトワイヤー・ベルト解除ストローク解除ストローク解除ストロークなし
材質冷間圧延ステンレス鋼板冷間圧延ステンレス鋼板冷間圧延鋼板冷間圧延ステンレス鋼板冷間圧延ステンレス鋼板ステンレス鋼板(SUS304)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステーカテゴリの売れ筋ランキング