メカニカル部品技術窓口
2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。【特長】・Φ10~32(シリンダ径10...
詳細を確認
ロッド先端部




ロッド先端部

| 項目 | シリンダ径mm | ||
|---|---|---|---|
| 10 | 16 | 20 | |
| 作動形式 | 複動形 | ||
| 使用流体 | 空気 | ||
| 取付形式 | サイドマウント | ||
| 使用圧力範囲 MPa | 0.15~0.7 | 0.1~0.7 | |
| 保証耐圧力 MPa | 1.05 | ||
| 使用温度範囲 ℃ | 0~60 | ||
| 使用速度範囲 mm/s | 100~500 | ||
| クッション | ゴムバンパ方式 | ||
| 給油 | 不要(ただし、給油する場合はタービン油1種〔ISO VG32〕相当品) | ||
| 不回転精度 | ±0.4° | ±0.3° | |
| ストローク調節範囲 mm | -5~0 (仕様ストロークに対して) | ||
| 配管接続口径 | M5×0.8 | ||
| 径 | 標準ストローク | 製作可能 最大ストローク | 引側ストローク 調節範囲 |
|---|---|---|---|
| 10 | 10、20、30、40、50、60、70 | 140 | -5~0 |
| 16 | 10、20、30、40、50、60、70 80、 90、 100 | 200 | |
| 20 | 10、 20、 30、 40、 50、 60、 70 80、 90、 100 | 200 |

| 名称 | 材質 |
|---|---|
| 標準仕様 | |
| シリンダ本体 | アルミ合金(アルマイト処理) |
| ピストン | アルミ合金(特殊防錆処理) |
| ウェアリング | 樹脂(非ふっ素樹脂系樹脂注) |
| ピストンロッド | 硬鋼(クロムめっき) |
| ガスケット | 合成ゴム(NBR) |
| シールホルダ | 軟鋼(ニッケルめっき) |
| ハウジング | アルミ合金(特殊耐摩耗処理) |
| エンドプレート | 樹脂(φ32のみアルミ合金(アルマイト処理)) |
| パッキン | 合成ゴム(NBR) |
| スナップリング | 硬鋼(ニッケルめっき) |
| マグネット | 樹脂マグネット |
| E形リング | ステンレス |
| 皿座金 | 硬鋼(ニッケルめっき) |
| 先端プレート | 軟鋼(ニッケルめっき) |
| バンパ | 合成ゴム(NBR) |
| ストッパボルト | 軟鋼(亜鉛めっき) |
注 : φ25・32(直径25・32mm)ノン・イオン仕様の場合。
備考 : φ10・16・20(直径10・16・20mm)は標準仕様をノン・イオン仕様として使用可能
| 記号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストローク | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||||||||||||
| 径 | 16 | 68 | 15 | 53 | 20 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 8 | 47 | 6 | 24 | M4×0.7深さ5 | 47 | 53 | 20 |
| 20 | 78 | 20 | 58 | 20 | 35 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 10 | 55 | 9 | 28 | M4×0.7深さ5 | 55 | 61 | 24 | |
| 記号 | N1 | N2 | P1注 | Q | R | S | T | V | W | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 径 | 16 | 22 | 10 | φ4.5(通し穴) 座ぐりφ8深さ5.5(両面) | 34 | 4 | 54 | 21 | 8 | 6.2 | 18.5 | 5.7 |
| 20 | 25 | 12 | φ4.5(通し穴) 座ぐりφ8深さ5.5(両面) | 44 | 6 | 62 | 25 | 10 | 8.2 | 20 | 6.8 | |
注:座ぐり深さは本体上面からの数値です。
| 記号 | PA | PB | PC | PD | PE | PF | PG | PH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 径 | 16 | 24 | 1 | φ4.3座ぐりφ7.8 深さ4.6 | 6.2(+0.1~0) | 8 | 3 | 6.2(-0.05~-0.15) | M4×0.7 深さ6 |
| 20 | 28 | 1 | φ6.5座ぐりφ11 深さ6.8 | 8.2(+0.1~0) | 10 | 3 | 8.2(-0.05~-0.15) | M6×1 深さ8 | |

φ10(直径10mm)横荷重グラフ

φ16(直径16mm)横荷重グラフ

φ20(直径20mm)横荷重グラフ
お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
16,658円 ( 18,324円 ) | 7日目 |
14,979円 ( 16,477円 ) | 7日目 |
15,678円 ( 17,246円 ) | 7日目 |
17,062円 ( 18,768円 ) | 7日目 |
17,062円 ( 18,768円 ) | 7日目 |
16,719円 ( 18,391円 ) | 7日目 |
19,043円 ( 20,947円 ) | 7日目 |
20,682円 ( 22,750円 ) | 7日目 |
23,226円 ( 25,549円 ) | 7日目 |
27,031円 ( 29,734円 ) | 7日目 |
26,971円 ( 29,668円 ) | 7日目 |
28,708円 ( 31,579円 ) | 7日目 |
2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。
【特長】
・Φ10~32(シリンダ径10~32mm)
・不回転装置の設計コスト、部品点数などを大幅に削減
・薄形でスクエアなフォルム、ガイド不要のコンパクト設計ダイレクトマウントでしかもセンサスイッチ用マグネットを標準装備
・小形センサスイッチリード線横出しタイプは、本体から出っぱらず、機械装置の小形化をより推進する。また、3面5か所取付方式の採用により、きめこまかな検出ができる
・抜群の不回転精度、しかもダブルピストン構造により推力は2倍
・ツインロッドシリンダBシリーズが、さらにスペース・工数削減、ローコスト化を可能にする
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
4.5通常価格(税別):2,420円~

SMC
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ
4.6通常価格(税別):13,126円~

SMC
薄形シリンダ コンパクトタイプ 標準形 複動 片ロッド CQSシリーズ
4.9通常価格(税別):2,420円~

ミスミ
薄型シリンダ
4.2通常価格(税別):3,110円~

ミスミ
ガイド付シリンダ
4.2通常価格(税別):12,230円~

コガネイ
薄型シリンダ Cシリーズ
4.5通常価格(税別):2,772円~

SMC
デュアルロッドシリンダ 基本タイプ CXSシリーズ
4.7通常価格(税別):8,719円~

SMC
エアシリンダ標準形:複動・片ロッド/CJ2シリーズ
5通常価格(税別):1,923円~

SMC
ガイド付薄形シリンダエアクッション付 MGPシリーズ
4.5通常価格(税別):17,316円~