17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。

特殊用途電磁弁機械作動弁丸形シリーズ

通常単価(税別)
4,67639,305
税込単価
5,14443,236
通常出荷日:在庫品1日目~11日目一部当日出荷可能

高信頼性をもつ空圧用電磁弁。【特長】・独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用しエア漏れがほ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

特殊用途電磁弁機械作動弁丸形シリーズ 外形図01

シングルソレノイド(標準形)062E1

 
特殊用途電磁弁機械作動弁丸形シリーズ 外形図02

シングルソレノイド(標準形)062-4E1

 
特殊用途電磁弁機械作動弁丸形シリーズ 外形図03

ダブルソレノイド(標準形) 062-4E2
キープソレノイド(標準形) 062-4SE2
注:( )は、キープソレノイドの場合です。

製品仕様

項目型番
062E1-2062E1-2-11062E1062E1-11062-4E1062E2-2062E2062-4E2062SE2-2062SE2062-4SE2
ポジション数2
ポート数234234234
弁機能シングルソレノイドダブルソレノイドキープソレノイド
常時閉
(NC標準)
常時開
(NOオプション)
常時閉
(NC標準)
常時開
(NOオプション)
-常時閉(NC)および常時開(NO)-常時閉(NC)および常時開(NO)-

基本形式と弁機能

項目型番
062E1-2062E1-2-11062E1062E1-11062-4E1062E2-2062E2062-4E2062SE2-2062SE2062-4SE2
使用流体空気
作動方式直動形
流量
特性
音速コンダクタンスC dm3/(s・bar) 注10.50.360.50.360.50.36
有効断面積〔Cv値〕 mm22.5〔0.12〕1.8〔0.08〕2.5〔0.12〕1.8〔0.08〕2.5〔0.12〕1.8〔0.08〕
配管接続口径 Rc1/4
給油不要
使用圧力範囲 MPa 注20~0.9
保証耐圧力 MPa1.35
応答時間 ON/OFF時 msON30
OFF30
最高作動頻度 Hz5
自己保持に必要な最小励磁時間 ms-50
使用温度範囲(雰囲気および使用流体) ℃0~60
取付方向自由
質量 kg0.30.50.4

仕様
注1 : 音速コンダクタンスの値は計算値であり実測値ではない。
注2 : 非通電時の保持は062E2、062-4E2は0.6MPa以上の圧力を印加。

項目ソレノイド形式
シングルソレノイド(E1)ダブルソレノイド(E2)キープソレノイド(SE2)
電圧範囲 %使用電圧の±10%使用電圧の+10%、-5%
通電方法連続通電形瞬間通電、連続通電共用形
絶縁の種類B種
結線方式グロメット形
リード線の長さ mm約300

電気仕様

商品特長詳細

コンパクトで軽量、固着がなく、取付姿勢は自由

各シリーズの空気流量(2,3ポート)

各シリーズの空気流量(2,3ポート)

供給圧力0.5MPa(大気開放時)

供給圧力0.5MPa(大気開放時)

適応シリンダ早見表

適応シリンダ早見表

1.グラフの□部分は通常使用される範囲を示している(シリンダ速度300~600mm / s) 2.このグラフは供給圧力0.5MPa、負荷率0での測定結果だが、0.4~0.7MPa負荷率30%位までならほぼ同じ。 3.一般的には必要シリンダ速度の50%位の余裕を見てバルブを選びスピードコントローラで速度を落として使う
  1. 1.グラフの□部分は通常使用される範囲を示している(シリンダ速度300~600mm / s)
  2. 2.このグラフは供給圧力0.5MPa、負荷率0での測定結果だが、0.4~0.7MPa負荷率30%位までならほぼ同じ。
  3. 3.一般的には必要シリンダ速度の50%位の余裕を見てバルブを選びスピードコントローラで速度を落として使う。
各シリーズのシリンダ速度 上のグラフは供給圧力0.5MPa、負荷率30%以内でシリンダを作動させた時の最大速度を表したもの。

各シリーズのシリンダ速度
上のグラフは供給圧力0.5MPa、負荷率30%以内でシリンダを作動させた時の最大速度を表したもの。

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。

型番リスト

表示件数

ポート数

ソレノイドの数

仕様

電源切時の状態

配管口の種類

配管ねじの呼び

駆動の種類

CV値

パイロット給気

電圧

最小発注数量
2ポート弁
シングル
標準 / 無給油
自己復帰(スプリングリターン)
M
M5
直動式ポペット
0.03
-
DC12V
1個
3ポート弁
シングル
標準 / 無給油
自己復帰(スプリングリターン)
M
M5
直動式ポペット
0.03
-
AC200V
1個
4ポート弁
シングル
標準 / 無給油
自己復帰(スプリングリターン)
Rc
1/4
直動式ポペット
0.08
-
AC200V
1個
4ポート弁
シングル
標準 / 無給油
自己復帰(スプリングリターン)
Rc
1/4
直動式ポペット
0.08
-
DC24V
1個
4ポート弁
ダブル
標準 / 無給油
自己保持
Rc
1/4
直動式ポペット
0.08
-
AC100V
1個
3ポート弁
シングル
標準 / 無給油
自己復帰(スプリングリターン)
Rc
1/4
直動式ポペット
0.12
-
AC200V
1個
3ポート弁
シングル
標準 / 無給油
自己復帰(スプリングリターン)
Rc
1/4
直動式ポペット
0.12
-
DC24V
1個
4ポート弁
シングル
標準
自己復帰(スプリングリターン)
Rc
1/4
直動式ポペット
0.17
-
AC100V
1個
4ポート弁
シングル
標準
自己復帰(スプリングリターン)
Rc
1/4
直動式ポペット
0.17
-
AC200V
1個
4ポート弁
シングル
標準
自己復帰(スプリングリターン)
Rc
1/4
直動式ポペット
0.17
-
DC24V
1個
5ポート弁
シングル
標準 / 無給油
自己復帰(スプリングリターン)
Rc
1/4
パイロット式ポペット
0.76
内部
AC100V
1個
5ポート弁
シングル
標準 / 無給油
自己復帰(スプリングリターン)
Rc
1/4
パイロット式ポペット
0.76
内部
AC200V
1個
5ポート弁
ダブル
標準 / 無給油
自己保持
Rc
1/4
パイロット式ポペット
0.76
内部
AC100V
1個
3ポート弁
シングル
標準 / 無給油
自己復帰(スプリングリターン)
Rc
1/4
パイロット式ポペット
0.76
内部
DC24V
1個
4ポート弁
ダブル
標準
自己保持
Rc
3/8
パイロット式ポペット
0.76
内部
AC100V
1個
4ポート弁
ダブル
標準
自己保持
Rc
1/4
パイロット式ポペット
0.76
内部
AC100V
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,676
( 5,144 )
3日目
5,165
( 5,682 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,440
( 14,784 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,687
( 16,156 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,744
( 19,518 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,823
( 9,705 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,827
( 11,910 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,949
( 16,444 )
3日目
17,838
( 19,622 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,408
( 20,249 )
11日目
21,416
( 23,558 )
在庫品1日目当日出荷可能
21,416
( 23,558 )
在庫品1日目当日出荷可能
26,344
( 28,978 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,448
( 15,893 )
在庫品1日目当日出荷可能
39,305
( 43,236 )
8日目
39,305
( 43,236 )
8日目

詳細情報

基本情報

高信頼性をもつ空圧用電磁弁。
【特長】
・独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用しエア漏れがほとんどない。
・電流が小さい。
・ソレノイドの断線、破損事故がない。
・コンパクトで軽い。
・取付姿勢は自由。
・電圧の種類が多い。
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

特殊用途電磁弁機械作動弁丸形シリーズのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
メーカーサポート終了した生産機器の部品交換用途
5
満足度:5.0
10年以上使用している設備にて同型部品が使われており、エア漏れが発生したので、購入交換しました。これだけの期間使用できた...もっと読む
0人が参考にしています。
自社生産設備に使用しました
3
満足度:3.0
自社で設計し、新規に開発している生産設備に使用しました。新規生産設備は数が多いので、問題点を抽出するため試作機にこの部品...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q接続するために電磁弁本体の他に何を用意すれば良いですか。
A
電磁弁単体ですと、継手、継手用チューブ、マフラが必要です。マニホールドですと一次側用継手も必要です。また、オプションで予め継手付をご指定されていれば追加のご用意は必要ないです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
特殊用途電磁弁機械作動弁丸形シリーズ
制御機器特殊用途電磁弁機械作動弁丸形シリーズ
パイロット式5ポート弁 N4KB1・2シリーズ電磁弁単体
4方向電磁弁 パイロット式5ポート弁 BN-7GTシリーズ
内部パイロット式3ポート弁 電磁弁搭載形 NP13・NP14シリーズ
省配線マニホールド 4SB0シリーズ 電磁弁単体
メーカーコガネイコガネイCKD日本精器CKDCKD
通常価格4,676-11,017 --10,38621,957 --
通常出荷日在庫品1日目〜9日目〜5日目〜在庫品1日目3日目〜5日目〜
用途単体使用単体使用マニホールド用単体単体使用単体使用マニホールド用単体
種類電磁弁電磁弁電磁弁電磁弁電磁弁電磁弁
設置方法ダイレクトダイレクトマニホールドベースダイレクトダイレクトマニホールドベース
配管ダイレクト配管ダイレクト配管サブベース配管ダイレクト配管ダイレクト配管サブベース配管
シールの種類ソフトシールソフトシールソフトシール標準ソフトシールソフトシール

空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング