17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • ストローク L(mm)

    ~mm
  • シリンダ内径 D(φ)

    ~mm
  • 最高速度

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

リニアステッピングアクチュエータ iB-Move IBM2Aシリーズ

通常単価(税別)
22,16934,682
税込単価
24,38638,150
通常出荷日:7日目

【特長】・2点間作動に絞り込み簡単操作・ストローク設定、速度・加減速設定、推力レベル設定が簡単・オープ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

IBM2A5× ストローク

リニアステッピングアクチュエータ iB-Move IBM2Aシリーズ 外形図1

IBM2A10× ストローク

リニアステッピングアクチュエータ iB-Move IBM2Aシリーズ 外形図2

IBM2A16× ストローク

リニアステッピングアクチュエータ iB-Move IBM2Aシリーズ 外形図3

IBM2A5× ストローク -□-□-S1C/S2C

リニアステッピングアクチュエータ iB-Move IBM2Aシリーズ 外形図4

IBM2A10× ストローク -□-□-S1C/S2C

リニアステッピングアクチュエータ iB-Move IBM2Aシリーズ 外形図5

IBM2A16× ストローク -□-□-S1C/S2C

リニアステッピングアクチュエータ iB-Move IBM2Aシリーズ 外形図6

製品仕様

項目IBM2A5IBM2A10IBM2A16
モータ2相ステッピング ムービングマグネット方式
ストローク mm102020303248
推力注1 N垂直使用注20.5526
水平使用0.72.58
最高速度 mm/s300400500600600700
位置検出原点センサ(オプション)
ケーブル耐屈曲ケーブル φ4.5 25AWG 4芯 1,000、3,000、5,000mm
取付方法サイドマウントA、B、フロントマウント
材質本体:アルミ合金
質量(ケーブル除く)  g6070160180500550
使用温度・湿度範囲0~40℃ 35~85%RH(結露、氷結なきこと)
保存温度範囲-10~65℃(結露、氷結なきこと)

注1:推力は、押付レベル10の時の押付位置、製品のバラツキを考慮した値です。
注2:垂直使用時の推力は、上昇時の推力で水平使用時の推力から可動部質量分を除いた値です。
 実際の可搬質量は、お客様の使用条件により変動します。
 特に、垂直使用時の加減速度、作動頻度、水平使用時の駆動系の摩擦等を考慮して実機での確認をお勧めします。

型番リスト

表示件数

ストローク L

(mm)

シリンダ内径 D

(φ)

最高速度

最小発注数量
10
5
300
1個
20
5
400
1個
20
10
500
1個
30
10
600
1個
32
16
600
1個
48
16
700
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,169
( 24,386 )
7日目
23,304
( 25,634 )
7日目
28,985
( 31,884 )
7日目
30,139
( 33,153 )
7日目
33,528
( 36,881 )
7日目
34,682
( 38,150 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2点間作動に絞り込み簡単操作
・ストローク設定、速度・加減速設定、推力レベル設定が簡単
・オープンループ制御により低価格を実現
・リニアモータの採用と減速機構レスにより、極めて静かな作動音を実現。グリスレスによるクリーン
・シンプル構造により、メンテナンスが不要です

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リニアステッピングアクチュエータ iB-Move IBM2Aシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リニアステッピングアクチュエータ iB-Move IBM2Aシリーズ
エアシリンダ 標準形 複動 片ロッド 二次電池対応 25A-CM2シリーズ
エアシリンダ 標準形 複動 片ロッド 二次電池対応 25A-CA2シリーズ
エアシリンダ 標準形 複動 片ロッド 二次電池対応 25A-CJ2シリーズ
エンドロックシリンダ 二次電池対応 25A-CBJ2シリーズ
エアシリンダ 標準形 複動 片ロッド 二次電池対応 25A-CG1シリーズ
メーカーコガネイSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格22,169-6,632 -12,361 -3,568 -9,690 -6,283 -
通常出荷日7日目30日目19日目9日目〜19日目19日目
種類一般型シリンダ一般型シリンダ一般型シリンダ一般型シリンダ一般型シリンダ一般型シリンダ
シリンダ作動方式複動複動複動複動複動複動
ロッド作動方式片ロッド片ロッド片ロッド片ロッド片ロッド片ロッド
本体形状角形丸形ブロック形丸形丸形丸形
付加機能中間停止機能付 / 速度調整機能付標準標準標準標準標準
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング