17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ストローク(範囲)(mm)

    ~mm
  • レール長さ(範囲)(mm)

    ~mm
  • ストローク(mm)

    ~mm
  • レール長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内
    • 15日以内

超重量用小型スライドレール K-216

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

超重量用小型スライドレール K-216 外形図

製品仕様

型番材質表面仕上L1L2(S)N製品質量
(g)
参考許容荷重
N/pair
備考
K-216-800炭素鋼引抜き材
(S45C)
亜鉛めっきクロメート処理
(MFZn-C)
800400(P=200)80010104,900鉄製
K-216-12001,200800(P=200)1,20014154,900

使用例

超重量用小型スライドレール K-216 使用例

型番リスト

表示件数

ストローク(範囲)

(mm)

レール長さ(範囲)

(mm)

ストローク

(mm)

レール長さ

(mm)

商品コード

最小発注数量
1,201~
951~1,200
1200
1200
31481
1個
751~950
751~950
800
800
31480
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
126,775
( 139,453 )
10日目
92,398
( 101,638 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型ながら超重量の耐荷重です。
・半導体液晶製造装等のロングストロークを要するスライド部に最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超重量用小型スライドレール K-216のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超重量用小型スライドレール K-216
小型スライドレール KC-283
小型スライドレール KC-284
ステンレス小型スライドレール KC-1359
ティルトスライドレール K-254
アルミ合金製 スライドレール 重量用 FR9000
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造スガツネ工業
通常価格92,398-588 -858 -2,3183,867168,856 -
通常出荷日10日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目4日目
用途直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用傾き引き出し用直線引き出し用
スライド方式3段引2段引3段引3段引2段引2段引
レール材質炭素鋼引抜き材冷間圧延鋼板冷間圧延鋼板冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延鋼板アルミ合金
定格荷重[2本使用時](範囲)(N)4,001~~200-201~400~2002,001~4,000
幅 W(mm)6520202735.356
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング