17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • ストローク(範囲)(mm)

    ~mm
  • レール長さ(範囲)(mm)

    ~mm
  • 定格荷重[2本使用時](範囲)(N)

  • ストローク(mm)

    ~mm
  • レール長さ(mm)

    ~mm
  • 定格荷重(2本使用時)(N)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

ステンレス重量用スライドレール KC-1411

通常単価(税別)
16,80133,245
税込単価
18,48136,570
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

ボールベアリングを使用し、スライドがスムーズ。従来より重量物に使用可能。【特長】・スライド部はボールベ...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス重量用スライドレール KC-1411 外形図

製品仕様

型番材質表面仕上L1(S)P3P2P1N許容荷重
N/pair
製品質量
(g)
KC-1411-12冷間圧延ステンレス鋼板
(SUS304)
生地304.8326-149.2273122,0283,020
KC-1411-14355.6377-200323.8122,0583,440
KC-1411-16406.4428-250.8374.6122,0583,790
KC-1411-18457.2479212.7301.6425.4152,0674,180
KC-1411-20508529238.1352.4476.2152,1074,580
KC-1411-22558.8580263.5403.2527152,1075,100
KC-1411-24609.6631288.9454577.8152,0585,580
KC-1411-26660.4682314.3504.8628.6152,0286,060
KC-1411-28711.2732339.7555.6679.4151,9896,600

型番リスト

表示件数

ストローク(範囲)

(mm)

レール長さ(範囲)

(mm)

定格荷重[2本使用時](範囲)

(N)

ストローク

(mm)

レール長さ

(mm)

定格荷重(2本使用時)

(N)

商品コード

最小発注数量
151~350
151~350
2,001~4,000
326
304.8
2028
23071
1個
351~550
351~550
2,001~4,000
377
355.6
2058
23072
1個
351~550
351~550
2,001~4,000
428
406.4
2058
23073
1個
351~550
351~550
2,001~4,000
479
457.2
2067
23074
1個
351~550
351~550
2,001~4,000
529
508
2107
23075
1個
551~750
551~750
2,001~4,000
580
558.8
2107
23076
1個
551~750
551~750
2,001~4,000
631
609.6
2058
23077
1個
551~750
551~750
2,001~4,000
682
660.4
2028
23078
1個
551~750
551~750
1,001~2,000
732
711.2
1989
23079
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,905
( 18,596 )
5日目
16,801
( 18,481 )
5日目
19,722
( 21,694 )
5日目
19,424
( 21,366 )
5日目
23,102
( 25,412 )
在庫品1日目当日出荷可能
23,100
( 25,410 )
5日目
25,200
( 27,720 )
5日目
29,865
( 32,852 )
5日目
33,245
( 36,570 )
5日目

詳細情報

基本情報

ボールベアリングを使用し、スライドがスムーズ。従来より重量物に使用可能。
【特長】
・スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
・従来品に比べ、重量物に使用できます。
【用途】
・特装車両・建機・厨房機器。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス重量用スライドレール KC-1411のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス重量用スライドレール KC-1411
重量用スライドレール KC-411
ステンレス小型スライドレール KC-1359
ステンレス鋼製スライドレール 重量用 5302S
スライドレール KC-251
オールステンレス鋼製スライドレール 重量用 ESR5
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造スガツネ工業タキゲン製造スガツネ工業
通常価格16,801-6,875 -2,31810,888 -1,024 -8,937 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目4日目
用途直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用
スライド方式3段引3段引3段引3段引2段引2段引
レール材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延鋼板冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス(SUS304)冷間圧延鋼板ステンレス(SUS304)
幅 W(mm)107.5107.5271935.312.2
高さ H(mm)23.823.819539.671.3
よく一緒に購入される商品

引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング