17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • ストローク(範囲)(mm)

    ~mm
  • レール長さ(範囲)(mm)

    ~mm
  • ストローク(mm)

    ~mm
  • レール長さ(mm)

    ~mm
  • 定格荷重(2本使用時)(N)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

重量用スライドレール K-350

通常単価(税別)
3,9825,246
税込単価
4,3805,771
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

重荷重用に設計されたコンパクトなスライドレール。【特長】・収納時、ストッパーによりホールドされる。・ス...

詳細を確認
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

重荷重用に設計されたコンパクトなスライドレール

重量用スライドレール K-350:関連画像

収納時、ストッパーによりホールドされる。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズ。定期的に潤滑剤(リチウム石鹸基系極圧グリース推奨)を塗布することで長く使用可能。
コンピュータ周辺機器・事務機器に最適。

  • 材質 冷間圧延鋼板(SPCC)
  • 表面仕上げ 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
重量用スライドレール K-350:関連画像

外形図(mm)

商品番号
Product No.
L1 L2 P1 P2 P3 P4 P5 P6 (S) 許容荷重N/pair
Allowable load
製品質量(g)
Mass
K-350-20 508 504.5 444.5 317.5 152.4 457.2 304.8 152.4 533.4 1226 1,670
K-350-22 558.8 555.3 495.3 342.9 177.8 508 330.2 177.8 584.2 1226 1,850
K-350-24 609.6 606.1 546.1 393.7 177.8 558.8 381 177.8 635 1226 2,020
K-350-26 660.4 656.9 596.9 419.1 203.2 609.6 406.4 203.2 685.8 1324 2,200
K-350-28 711.2 707.7 647.7 444.5 228.6 660.4 431.8 228.6 736.6 1226 2,370

仕様一覧(mm)

型番リスト

表示件数

ストローク(範囲)

(mm)

レール長さ(範囲)

(mm)

ストローク

(mm)

レール長さ

(mm)

定格荷重(2本使用時)

(N)

商品コード

RoHS?最小発注数量
351~550
351~550
533.4
508
1205
31449
10
5個
551~750
551~750
584.2
558.8
1225
31450
10
5個
551~750
551~750
635
609.6
1156
31451
10
5個
551~750
551~750
685.8
660.4
1127
31452
10
5個
551~750
551~750
736.6
711.2
1078
31453
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,982
( 4,380 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,064
( 4,470 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,400
( 4,840 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,246
( 5,771 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,163
( 5,679 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

重荷重用に設計されたコンパクトなスライドレール。
【特長】
・収納時、ストッパーによりホールドされる。
・スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズ。
【用途】
・コンピュータ周辺機器・事務機器。

ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 重量用スライドレール KC-411 画像

    タキゲン製造

    重量用スライドレール KC-411

    重量用スライドレールのKC-411です。スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

重量用スライドレール K-350のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
外販設備付帯部品として使用
5
満足度:5.0
外販設備にて引き出し部付帯部品として使用しています。当社は得意先様のニーズに応じワンオフの設備製作が多く都度、必須性能を...もっと読む
0人が参考にしています。
扉の開閉部
4
満足度:4.0
安全柵の扉の開閉部に使用しました。 鉄の扉なので重量級でないと持たないので 使用しました。今の所まずまずの動きをしていま...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q荷重はどのくらいですか?
A
2本ペアで使用する場合の荷重をカタログに記載しています。必ず左右均等になるように使用してください。
Q使用上の注意などはありますか?
A
末永くご使用いただくために、定期的に摺動部に潤滑剤の塗布をお願いします。(推奨潤滑剤:リチウム石鹸基系極圧グリース)

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
重量用スライドレール K-350
超重量用小型スライドレール K-216
スライドレール C9301 重量用
スライドレール 重量用 5301
スライドレール 重量用 C3601
Accuride スライドレール C3617 重量用
メーカータキゲン製造タキゲン製造スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格3,982-92,398 -20,968 -7,860 -9,095 -42,484 -
通常出荷日在庫品1日目10日目〜4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目
用途直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用
スライド方式3段引3段引3段引3段引3段引3段引
レール材質冷間圧延鋼板炭素鋼引抜き材
定格荷重[2本使用時](範囲)(N)1,001~2,0004,001~----
幅 W(mm)636519.119.119.119.1
よく一緒に購入される商品

引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング