17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。
  • ストローク(範囲)(mm)

    ~mm
  • レール長さ(範囲)(mm)

    ~mm
  • 定格荷重[2本使用時](範囲)(N)

  • ストローク(mm)

    ~mm
  • レール長さ(mm)

    ~mm
  • 定格荷重(2本使用時)(N)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内
    • 10日以内

ホールド機構付スライドレール K-251-HD

通常単価(税別)
1,0491,866
税込単価
1,1542,053
通常出荷日:在庫品1日目~10日目一部当日出荷可能

K-251にホールド機構を追加したスライドレール。【特長】・引きだした状態でボールロックが働き簡易ロッ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ボールベアリング使用で引き出しもスムーズ

ホールド機構付スライドレール K-251-HD:関連画像

K-251-HDの外観

ホールド機構付スライドレール K-251-HD:関連画像

K-251-HDの寸法図

商品番号
Product No.
L1 L2 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 (S) N 許容荷重N/pair
Allowable load
製品質量(g)
Mass
K-251-HD-12 304.8 301.8 273 260.3 149.2 - 254 152.4 - 226 11 314 306
K-251-HD-14 355.6 352.6 323.8 311.1 200 - 304.8 203.2 - 277 284 356
K-251-HD-16 406.4 403.4 374.6 361.9 250.8 - 355.6 254 - 302 353 411
K-251-HD-18 457.2 454.2 425.4 412.7 301.6 212.7 406.4 304.8 203.2 328 13 421 468
K-251-HD-20 508 505 476.2 463.5 352.4 238.1 457.2 355.6 228.6 379 392 512
K-251-HD-22 558.8 555.8 527 514.3 403.2 263.5 508 406.4 254 404 441 562
K-251-HD-24 609.6 606.6 577.8 565.1 454 288.9 558.8 457.2 279.4 430 441 621
K-251-HD-26 660.4 657.4 628.6 615.9 504.8 314.3 609.6 508 304.8 480 412 672
K-251-HD-28 711.2 708.2 679.4 666.7 555.6 339.7 660.4 558.8 330.2 506 412 731

型番リスト

表示件数

ストローク(範囲)

(mm)

レール長さ(範囲)

(mm)

定格荷重[2本使用時](範囲)

(N)

ストローク

(mm)

レール長さ

(mm)

定格荷重(2本使用時)

(N)

商品コード

RoHS?最小発注数量
151~350
151~350
201~400
226
304.8
314
31424
10
5個
151~350
351~550
201~400
277
355.6
284
31425
10
5個
151~350
351~550
201~400
302
406.4
353
31426
10
5個
151~350
351~550
401~600
328
457.2
421
31427
10
5個
351~550
351~550
201~400
379
508
392
31428
10
5個
351~550
551~750
401~600
404
558.8
441
31429
10
5個
351~550
551~750
401~600
430
609.6
441
31430
10
5個
351~550
551~750
401~600
480
660.4
412
31431
10
5個
351~550
551~750
401~600
506
711.2
412
31432
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,049
( 1,154 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,114
( 1,225 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,232
( 1,355 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,351
( 1,486 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,480
( 1,628 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,477
( 1,625 )
5日目
1,737
( 1,911 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,866
( 2,053 )
10日目
1,772
( 1,949 )
5日目

詳細情報

基本情報

K-251にホールド機構を追加したスライドレール。
【特長】
・引きだした状態でボールロックが働き簡易ロック。
・また、樹脂ストッパーの摩擦力で収納状態を保持。
・スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズ。
・材質 : 冷間圧延鋼板(SPCC)。
・表面仕上 : 亜鉛メッキクロメート処理(MFZn-C)。
【用途】
・コンピュータ周辺機器・自動販売機・複写機・通信機器。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホールド機構付スライドレール K-251-HDのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q荷重はどのくらいですか?
A
2本ペアで使用する場合の荷重をカタログに記載しています。必ず左右均等になるように使用してください。
Q使用上の注意などはありますか?
A
末永くご使用いただくために、定期的に摺動部に潤滑剤の塗布をお願いします。(推奨潤滑剤:リチウム石鹸基系極圧グリース)

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホールド機構付スライドレール K-251-HD
ホールド機構付スライドレール K-251-HDS
スライドレール KC-251
重量用スライドレール K-350
LAMP スライドレール 3670 セルフ&ソフトクロージング機構付
スライドレール 4638 プッシュオープン機構付
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造スガツネ工業スガツネ工業
通常価格1,049-1,415 -1,024 -3,982 -3,998 -5,698 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目在庫品1日目〜
用途直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用
スライド方式2段引2段引2段引3段引3段引3段引
レール材質冷間圧延鋼板冷間圧延鋼板冷間圧延鋼板冷間圧延鋼板
幅 W(mm)35.335.335.36312.512.7
高さ H(mm)9.69.69.6163645.4

引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング