17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • ストローク(範囲)(mm)

    ~mm
  • レール長さ(範囲)(mm)

    ~mm
  • 定格荷重[2本使用時](範囲)(N)

  • ストローク(mm)

    ~mm
  • レール長さ(mm)

    ~mm
  • 定格荷重(2本使用時)(N)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレスストッパー付スライドレール KC-1261-S

通常単価(税別)
2,9533,639
税込単価
3,2484,003
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

引出し用スライドレール。【特長】・ストップ機構付。・スプリングストッパーを押すことにより、ストップを解...

詳細を確認
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ステンレス製で耐食性に優れている

KC-1261-S-12の外観

KC-1261-S-12の外観

KC-1261-Sの寸法図

KC-1261-Sの寸法図

商品番号
Product No.
L1L2P1P2P3P4P5P6N(S)許容荷重N/pair
Allowable load
製品質量(g)
Mass
KC-1261-S-12304.8300.8260.3247.6136.5--152.49224314304
KC-1261-S-14355.6351.6311.1298.4187.3--203.2275284360
KC-1261-S-16406.4402.4361.9349.2238.1--254.0315353404
KC-1261-S-18457.2453.2412.7400288.9200406.4203.211330422455
KC-1261-S-20508504463.5450.8339.7225.4457.2228.6381392507
KC-1261-S-22558.8554.8514.3501.6390.5250.8508254406441560
KC-1261-S-24609.6605.6565.1552.4441.3276.2558.8279.4432441614
KC-1261-S-26660.4656.4615.9603.2492.1301.6609.6304.8483412662
KC-1261-S-28711.2707.2666.7654542.9327660.4330.2493412710

型番リスト

表示件数

ストローク(範囲)

(mm)

レール長さ(範囲)

(mm)

定格荷重[2本使用時](範囲)

(N)

ストローク

(mm)

レール長さ

(mm)

定格荷重(2本使用時)

(N)

商品コード

RoHS?最小発注数量
151~350
151~350
201~400
224
304.8
314
22941
10
2個
151~350
351~550
201~400
275
355.6
284
22942
10
2個
151~350
351~550
201~400
315
406.4
353
22943
10
2個
151~350
351~550
401~600
330
457.2
421
22944
10
2個
351~550
351~550
201~400
381
508
392
22945
10
2個
351~550
551~750
401~600
406
558.8
441
22946
10
2個
351~550
551~750
401~600
432
609.6
441
22947
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,953
( 3,248 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,006
( 3,307 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,194
( 3,513 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,371
( 3,708 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,363
( 3,699 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,501
( 3,851 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,639
( 4,003 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

引出し用スライドレール。
【特長】
・ストップ機構付。
・スプリングストッパーを押すことにより、ストップを解除し、レールの抜差しが可能。
・ステンレス製で耐食性に優れている。
・スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズ。
・材質 : 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)。
・表面仕上 : 鏡面研磨。
【用途】
・コンピュータ周辺機器・複写機・薬品保管庫・医療用機器。

ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスストッパー付スライドレール KC-1261-Sのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
自社製品に取り付け
5
満足度:5.0
CADもあるので、取り付け自体は簡単にできます 取り付けビスが小さいので耐荷重的に心配になりますが、 カタログ値を信じて...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q荷重はどのくらいですか?
A
2本ペアで使用する場合の荷重をカタログに記載しています。必ず左右均等になるように使用してください。
Qステンレスなのでメンテナンスフリーですか?
A
末永くご使用いただくために、定期的に摺動部に潤滑剤の塗布をお願いします。(推奨潤滑剤:リチウム石鹸基系極圧グリース)

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスストッパー付スライドレール KC-1261-S
ステンレス重量用スライドレール KC-1411
ステンレス小型スライドレール KC-1359
スライドレール KC-251
オールステンレス鋼製スライドレール SNS35S
ステンレス鋼製スライドレール 重量用 5302S
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造スガツネ工業スガツネ工業
通常価格2,953-16,801 -2,3181,024 -1,897 -9,898 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
用途直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用
スライド方式2段引3段引3段引2段引2段引3段引
レール材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延鋼板ステンレス鋼(SUS304)ステンレス(SUS304)
幅 W(mm)35.3107.52735.39.5519
高さ H(mm)9.523.8199.635.353
よく一緒に購入される商品

引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング