メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 吸着力(N)

    ~mm
  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

密閉用マグネット FC-761

通常単価(税別)
1,153
税込単価
1,268
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・優れた吸着力、強力フェライト磁石。・扉の確実な密閉に強力マグネットとフラットバーの組合せが優...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

型番:

FC-761-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FC-761-1の仕様・寸法情報

種類
マグネットキャッチ
マグネットキャッチ種類
通常タイプ
マグネットキャッチ形状
平行形面付
取付方法
埋込
保持力【範囲選択】(N)
70.1~
吸着力(N)
392
長さ【範囲選択】(mm)
80.1~
長さ L(mm)
130
幅【範囲選択】(mm)
20.1~40
幅 W(mm)
21
本体材質
スチール
高さ H(mm)
25
本体材質(詳細)
一般構造用圧延鋼材
本体表面処理
亜鉛めっきクロメート処理
保持板
なし
マグネット材質
Ba-フェライト(異方性)
マグネット表面処理
なし
使用環境
標準
商品コード
62029
-
-

商品情報

外形図

密閉用マグネット FC-761 外形図01

製品仕様

  • 材質:マグネット/フェライト(異方性)、ケース/一般構造用圧延鋼材(SS)
  • 表面仕上:ケース/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
型番L吸着力N製品質量(g)
FC-761-1130392350
FC-761-290294220

型番リスト

表示件数
型番
FC-761-1

吸着力

(N)

長さ L

(mm)

商品コード

最小発注数量
392
130
62029
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,153
( 1,268 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた吸着力、強力フェライト磁石。
・扉の確実な密閉に強力マグネットとフラットバーの組合せが優れた吸着力を発揮。
【用途】
・冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

密閉用マグネット FC-761の型番FC-761-1のページです。 型番FC-761-1に関する仕様情報を記載しております。
密閉用マグネット FC-761のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
密閉用マグネット FC-761
平行極薄型マグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-MC-159
家具用 小型高吸着力タイプ マグネットキャッチ MC-110NF型
シグナルマグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-SMC
クリーンマグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-MC-JM50
クリーンマグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-MC-JM45型
メーカータキゲン製造スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格1,1531,697 -7194,258 -1,685 -2,498 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜
種類マグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチ
マグネットキャッチ種類通常タイプ通常タイプ通常タイプスイッチ付通常タイプ通常タイプ
マグネットキャッチ形状平行形面付平行形面付二方向取付二方向取付垂直形面付平行形面付
取付方法埋込面付面付面付面付面付
保持力【範囲選択】(N)70.1~30.1~7070.1~-15.1~3015.1~30

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャッチカテゴリの売れ筋ランキング