メカニカル部品技術窓口
埋め込み型マグネットキャッチ。【特長】・ワンタッチで装着可能。・埋込み式なので表面からの出っ張りが少な...
詳細を確認
C-349N-1の外観

C-349N-2の外観

C-349Nシリーズの寸法図

パネル穴明け寸法

使用例
ワンタッチで装着可能
| 商品番号 Product No. | L | (W1) | W2 | W3 | W4 | P | 製品質量(g) Mass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-349N-1 | 54.8 | 61 | 54.5 | 64 | 21 | ||
| C-349N-2 | 34.3 | 40.5 | 34 | 40 | 11 |
埋め込み型マグネットキャッチ。
【特長】
・ワンタッチで装着可能。
・埋込み式なので表面からの出っ張りが少なくてすむ。
・1つのサイズで板厚0.8~2.0mmまで対応。
・材質 : マグネット / Ba-フェライト(等方性)、ケース / ポリプロピレン(PP)、受板 / 冷間圧延鋼板(SPCC)。
・表面仕上 : 受板 / 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)。
・標準色 : ホワイト。
・吸着力 : C-349N-1 / 49N、C-349N-2 / 29N。
【用途】
・事務機器・計測機器・分電盤。

タキゲン製造
ステンレスロック付キャッチクリップ C-1007-11
ステンレスキャッチクリップのオートロックタイプです。施錠時は自動的にロックプレートでロックするため振動等で外れにくい構造です。C-1007と取り付けの互換性があります。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
マグネットキャッチ MGCE
4.5通常価格(税別):231円~

ミスミ
低発塵マグネットキャッチ
4.7通常価格(税別):363円~

ミスミ
マグネットキャッチ HMEN
4.5通常価格(税別):405円

ミスミ
極薄型マグネットキャッチ
4.6通常価格(税別):227円~

ミスミ
マグネットキャッチ MGCB
3.7通常価格(税別):145円~

ミスミ
リミットスイッチ付マグネットキャッチ 端子付タイプ
4.4通常価格(税別):1,478円

ミスミ
ボールキャッチ
4.2通常価格(税別):319円~

ミスミ
リードスイッチ付マグネットキャッチ リード線接続タイプ
4.1通常価格(税別):1,594円

ミスミ
3線付マグネットキャッチ
4通常価格(税別):1,024円~