メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレス防水マグネットキャッチ C-1928

型番:

C-1928
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C-1928の仕様・寸法情報

種類
マグネットキャッチ
マグネットキャッチ種類
通常タイプ
マグネットキャッチ形状
垂直形面付
取付方法
面付
保持力【範囲選択】(N)
15.1~30
吸着力(N)
16
長さ【範囲選択】(mm)
50.1~80
長さ L(mm)
66
幅【範囲選択】(mm)
20.1~40
幅 W(mm)
21.5
本体材質
ステンレス
高さ H(mm)
14
本体材質(詳細)
ステンレス鋼板
本体表面処理
なし
取付穴径 D(mm)
4.5
保持板
あり
マグネット材質
ネオジウム
マグネット表面処理
なし
受板材質
ステンレス鋼板
受板表面処理
なし
使用環境
防錆
商品コード
24375
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

本体寸法図(mm)

本体

受板寸法図(mm)

受板

製品仕様

マグネットキャッチの外観

マグネットキャッチ

製品仕様

  • ケース・受板材質 ステンレス鋼板(SUS304)
  • マグネット材質 ネオジウム磁石
  • 吸着力 A面:16N±20%、B面:5N±20%
  • 耐久性 10万回以上
  • 使用温度範囲 -30~+70℃(氷結しないこと)
  • 質量 33g

型番リスト

表示件数
型番
C-1928
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
819
( 901 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ステンレス防水ケースのマグネットキャッチ。
【特長】
・マグネット・ヨーク板は密閉防水ケース内。
・密閉ケースはステンレス鋼板(SUS304)を使用し、耐食性に優れる。
・前面、側面の両方で吸着。
【用途】
・工作機械・キャビネット。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • ステンレスロック付キャッチクリップ C-1007-11 画像

    タキゲン製造

    ステンレスロック付キャッチクリップ C-1007-11

    ステンレスキャッチクリップのオートロックタイプです。施錠時は自動的にロックプレートでロックするため振動等で外れにくい構造です。C-1007と取り付けの互換性があります。

  • キャッチクリップ C-7 画像

    タキゲン製造

    キャッチクリップ C-7

    鉄製のキャッチクリップC-7シリーズです。ステンレスに比べ安価にお求めいただけます。

  • 強力マグネットキャッチ 画像

    ミスミ

    強力マグネットキャッチ

    通常のマグネットキャッチよりも磁力が強力なタイプが必要な場合はこちらからご選定下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス防水マグネットキャッチ C-1928の型番C-1928のページです。 型番C-1928に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス防水マグネットキャッチ C-1928のレビュー
4.8平均満足度:4.85件のレビュー
製品
5
満足度:5.0
製品に使用しています。水がかかる部分の開閉用のマグネットキャッチとして防水機能がついていてすごくいいです。普通に開閉した...もっと読む
0人が参考にしています。
安全扉の固定に
5
満足度:5.0
安全扉を蝶番のみで設置すると、扉を閉めたつもりが、扉の自重で勝手に開いてロックが効かないことがある。これを使うと、作業手...もっと読む
0人が参考にしています。
装置架台の部品に
5
満足度:5.0
装置架台の部品に、状況に応じて選定させていただいております。
0人が参考にしています。
ドアの取付
5
満足度:5.0
注文してからすぐに商品が届きました。防水なので色々な所に使用できてよいです。何も問題なく取付が出来ました。
0人が参考にしています。
食品機械のカバー扉
4
満足度:4.0
見た目もすっきりしていて、吸着力もあり良かったです。 受け板の取付穴が3mmより4mmの方が使いやすい。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q外の扉に使用して大丈夫ですか?
A
ステンレス製で錆びにくいですが、長年使用され、風雨にさらされると錆びることもあります。
Q使用に関して注意することはありますか?
A
磁石ですので、磁気カード、電子機器などを近くで使用する際には気を付けてください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス防水マグネットキャッチ C-1928
ステンレス防水スイッチ付マグネットキャッチ LE-1928
防水スイッチ付クリーンキャッチ LE-134
マグネットキャッチ C-74
マグネットキャッチ C-93
マグネットキャッチ C-166
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格8192,1301,466253329293
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類マグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチ
マグネットキャッチ種類通常タイプスイッチ付スイッチ付通常タイプ通常タイプ通常タイプ
マグネットキャッチ形状垂直形面付垂直形面付垂直形面付垂直形面付垂直形面付平行形面付
取付方法面付面付面付面付面付面付
保持力【範囲選択】(N)15.1~3015.1~30~1530.1~70~1530.1~70
よく一緒に購入される商品

キャッチカテゴリの売れ筋ランキング