17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 保持力【範囲選択】(N)

  • 吸着力(N)

    ~mm
  • 長さ【範囲選択】(mm)

  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • 幅【範囲選択】(mm)

  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • 取付穴径 D(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

帯電防止クリーンキャッチ C-56-BE

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

本体

帯電防止クリーンキャッチ C-56-BE 外形図1

受板

帯電防止クリーンキャッチ C-56-BE 外形図2

製品仕様

  • 材質:マグネット/ネオジム、ケース/ポリプロピレン(PP)、受板/ステンレス鋼板(SUS430)
  • 付属品:受板

規格表

帯電防止クリーンキャッチ C-56-BE 規格表

注意・禁止事項

  • 樹脂の変形を防ぐため、本体取付けねじに平座金のご使用をお奨めします。

型番リスト

表示件数

保持力【範囲選択】

(N)

吸着力

(N)

長さ【範囲選択】

(mm)

長さ L

(mm)

幅【範囲選択】

(mm)

幅 W

(mm)

高さ H

(mm)

取付穴径 D

(mm)

商品コード

RoHS?最小発注数量
70.1~
75
50.1~80
74
10.1~15
14
20
4.4
23876
10
1個
~15
14
40.1~50
48
10.1~15
11.3
20
4.4
23877
10
1個
~15
14
~40
38
~10
10
10
3.2
23878
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,096
( 1,206 )
在庫品1日目当日出荷可能
695
( 765 )
在庫品1日目当日出荷可能
607
( 668 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・帯電防止樹脂を使用し、静電気による粉塵の付着を防止します。
 表面抵抗率:2×1010Ω/sq
 体積抵抗率:9×1010Ω・cm
・マグネットは樹脂カバーで被われているので粉塵の発生が抑えられます。
・A面とB面いずれでも吸着します。
・取付け穴が長穴のため、取付け後の微調整が可能です。
【用途】
・クリーンルーム内の機器。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

帯電防止クリーンキャッチ C-56-BEのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
クリーンルームで使用
5
満足度:5.0
設計者から図面にて品番の指定がありましたので購入しました。クレーンルームで静電気が起きたら困るので、帯電防止のために使用...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
帯電防止クリーンキャッチ C-56-BE
帯電防止スーパークリーンキャッチ C-56-CE
クリーンキャッチ C-56-B
クリーンキャッチ C-56-B-4-BLACK
スーパークリーンキャッチ C-56-C
防水スイッチ付クリーンキャッチ LE-134
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格607-732 -515 -562784 -1,466
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類マグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチ
マグネットキャッチ種類通常タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプスイッチ付
マグネットキャッチ形状垂直形面付垂直形面付垂直形面付二方向取付垂直形面付垂直形面付
取付方法面付面付面付面付面付面付
本体材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
よく一緒に購入される商品

キャッチカテゴリの売れ筋ランキング