17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 長さ【範囲選択】(mm)

  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

埋込みマグネットキャッチ用 受け金具

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

埋込みマグネットキャッチ用 受け金具 外形図

板厚t=2

製品仕様

  • 材質:冷間圧延鋼板(SPCC)
  • 表面仕上:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)

規格表

型番W4P製品質量(g)
C-349N-1用受け金具64549
C-349N-2用受け金具42326

型番リスト

表示件数

長さ【範囲選択】

(mm)

長さ L

(mm)

商品コード

最小発注数量
50.1~80
64
70222
1個
40.1~50
42
70223
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
64
( 70 )
在庫品1日目当日出荷可能
56
( 62 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

冷間圧延鋼板(SPCC)を素材とし、亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)を施した「C-349N」用の受け金具。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

埋込みマグネットキャッチ用 受け金具のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
強固な固定がしたい時
5
満足度:5.0
強固な固定がしたい時 グラつきが困るような場面での使用を想定していましたが、特に問題なく使用できています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
埋込みマグネットキャッチ用 受け金具
マグネットキャッチ受け金具 C-74
マグネットキャッチ C-167
マグネットキャッチ C-930
マグネットキャッチ C-166
マグネットキャッチ C-93
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格56-391,042103 -293329
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類関連部品関連部品マグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチ
幅【範囲選択】(mm)~10~1040.1~10.1~1515.1~2010.1~15
幅 W(mm)21.650121714
本体材質スチールスチール黄銅樹脂樹脂樹脂
高さ H(mm)10121614.51317.5
よく一緒に購入される商品

キャッチカテゴリの売れ筋ランキング