メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ワンタッチ キャッチファスナー C-585

型番:

C-585
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C-585の仕様・寸法情報

種類
特殊型
材質
樹脂・その他
あり
全長(mm)
75.5
全幅(mm)
54
材質詳細
亜鉛合金
表面仕上
クロムめっき
本体厚さ(mm)
30
使用環境
標準
商品コード
23050

商品情報

外形図

ワンタッチ キャッチファスナー C-585 外形図

製品仕様

  • 材質:亜鉛合金(ZDC)
  • 表面仕上:サチライトクロムめっき(MZCr)
  • 鍵番号:T0230
  • 付属品:キー2本
  • 製品質量:220g

使用例

ワンタッチ キャッチファスナー C-585 使用例

型番リスト

表示件数
型番
C-585
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,693
( 4,062 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

蓋を閉めるだけでワンタッチキャッチで操作も簡単で施錠も可能
【特長】
・蓋を閉めるだけのワンタッチロックなので操作が簡単です。
・鍵により施錠が簡単です。
【用途】
・オートバイ等のキャリーボックス。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ キャッチファスナー C-585の型番C-585のページです。 型番C-585に関する仕様情報を記載しております。
ワンタッチ キャッチファスナー C-585のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチ キャッチファスナー C-585
鍵付ソフトファスナー C-413-3
ステンレス鍵付パチン錠 C-1013
鍵付角型パチン錠 C-85
ステンレス鍵付角型パチン錠 C-1083
プラスチックバイク便ボックスロック CP-819
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格3,6932,199 -1,0031,0061,0275,298 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目
種類特殊型平行型平行型平行型平行型特殊型
材質樹脂・その他樹脂・その他ステンレス樹脂・その他ステンレス樹脂・その他
ありあり(鍵番号:TAK60)ありありありあり
全長(mm)75.57572404586
全幅(mm)543246412850

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング