17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

プラスチックロッド受け CP-837

通常単価(税別)
6165
税込単価
6772
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

丸棒ステー等の押え金具として最適なキャッチ。【特長】・丸棒ステー等の押え金具として最適。・樹脂製でしっ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

樹脂製のプラスチックロッド受け

CP-837の外観

CP-837の外観

CP-837の使用例

CP-837の使用例

CP-837の寸法図

CP-837の寸法図

商品番号
ProductNo.
LPH1H2H3φD適用ロッド棒(φ)
ApplicableRod
製品質量(g)
Mass
CP-837-049342010410.1105
CP-837-14530181048.185
CP-837-2453015836.164

型番リスト

表示件数

長さ L

(mm)

高さ H1

(mm)

商品コード

RoHS?最小発注数量
49
20
23910
10
1個
45
15
22261
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
61
( 67 )
在庫品1日目当日出荷可能
65
( 72 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

丸棒ステー等の押え金具として最適なキャッチ。
【特長】
・丸棒ステー等の押え金具として最適。
・樹脂製でしっかりキャッチ。
・取付けが簡単。
・材質 : ポリアセタール(POM)。
・標準色 : 白。
【用途】
・特装車・振動機器・バス。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチックロッド受け CP-837のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
種類違いの部品として
5
満足度:5.0
種類違いの部品として あえて種類の違う金属と接触させたかったので選びました。たまに交換が必要か、確認が必要です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチックロッド受け CP-837
プラスチック スライドラッチ CP-294N
薄型スナッチロック C-846-3
ステンレス ローラー締まり C-1052
スリットロック C-570
ステンレス コーナーキャッチ C-1072
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格61-1,1711,602 -1,1204,684403
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類関連部品ドアキャッチスナッチロックドアキャッチドアキャッチドアキャッチ
長さ【範囲選択】(mm)40.1~5050.1~8050.1~8080.1~40.1~50~40
幅【範囲選択】(mm)10.1~1520.1~4040.1~15.1~2020.1~4020.1~40
幅 W(mm)1535.570.4202425
本体材質樹脂樹脂スチールステンレス樹脂ステンレス
よく一緒に購入される商品

キャッチカテゴリの売れ筋ランキング