17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 保持力【範囲選択】(N)

  • 吸着力(N)

    ~mm
  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • 幅【範囲選択】(mm)

  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • 取付穴径 D(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ローラーキャッチ C-51

通常単価(税別)
85113
税込単価
94124
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ローラースナップ式キャッチ。【特長】・ローラー部がポリエチレンなので抜差しがスムーズ。【用途】・キッチ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

抜差しがスムーズなローラーキャッチ

C-51-1の外観

C-51-1の外観

C-51-1の寸法図

C-51-1の寸法図

C-51-2の寸法図

C-51-2の寸法図

商品番号
Product No.
材質
Material
表面仕上
Finish
(L1)L2参考抜き荷重 N
Removal load(reference)
製品質量(g)
Mass
C-51-1本体/冷間圧延鋼板(SPCC)
ローラー部/ポリエチレン(PE)
Mainbody:Coldrolledsteelplate(SPCC).
Roller:Polyethylene(PE)
本体/亜鉛めっき
ユニクロ処理(MFZn)
Mainbody:Zincplating
unichrometreatment(MFZn)
2914.72716
C-51-224.2 1210

型番リスト

表示件数

保持力【範囲選択】

(N)

吸着力

(N)

長さ L

(mm)

幅【範囲選択】

(mm)

幅 W

(mm)

高さ H

(mm)

取付穴径 D

(mm)

商品コード

RoHS?最小発注数量
15.1~30
27
32
15.1~20
15.4
29
3.6
20283
10
1個
~15
12
28
10.1~15
13.5
24.2
3
20284
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
113
( 124 )
在庫品1日目当日出荷可能
85
( 94 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ローラースナップ式キャッチ。
【特長】
・ローラー部がポリエチレンなので抜差しがスムーズ。
【用途】
・キッチンドア・家具。

商品担当おすすめ

  • ステンレスロック付キャッチクリップ C-1007-11 画像

    タキゲン製造

    ステンレスロック付キャッチクリップ C-1007-11

    ステンレスキャッチクリップのオートロックタイプです。施錠時は自動的にロックプレートでロックするため振動等で外れにくい構造です。C-1007と取り付けの互換性があります。

  • キャッチクリップ C-7 画像

    タキゲン製造

    キャッチクリップ C-7

    鉄製のキャッチクリップC-7シリーズです。ステンレスに比べ安価にお求めいただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ローラーキャッチ C-51のレビュー
4.5平均満足度:4.54件のレビュー
装置架台の部品
5
満足度:5.0
装置架台の部品に、状況に応じて選定させていただいております。
1人が参考にしています。
カバー止め
4
満足度:4.0
キャッチャーのばねの反発がカバーを保持しつつ、 頻繁な開閉時も強すぎずぎないので使いやい。
1人が参考にしています。
自社製品の扉部分に使用
5
満足度:5.0
自社製品の扉部分に使用しています。得意先様からのご要望を満たす設計仕様で製品は一品一様の多岐にわたるため、類似の用途でも...もっと読む
1人が参考にしています。
メンテナンス時交換部品として使用
4
満足度:4.0
メンテナンス時交換部品として使用しています。小型で邪魔にならずキャッチ力もあり抜差しもスムーズな良い商品です。見栄えだけ...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ローラーキャッチ C-51
ローラーキャッチ C-128
ローラーキャッチ C-96
ステンレス ローラーキャッチ C-1051
ステンレス ローラーキャッチ C-1128
ステンレス ローラー締まり C-1052
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格85-284143 -226 -6381,120
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類ドアキャッチドアキャッチドアキャッチドアキャッチドアキャッチドアキャッチ
ドアキャッチ種類ローラーキャッチローラーキャッチローラーキャッチローラーキャッチローラーキャッチボールキャッチ
取付方法面付埋込面付面付埋込埋込
長さ【範囲選択】(mm)~4040.1~50~40~4040.1~5080.1~
本体材質スチールスチール樹脂ステンレスステンレスステンレス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャッチカテゴリの売れ筋ランキング