17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

マグネットキャッチ C-930

通常単価(税別)
103967
税込単価
1131,064
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

本体樹脂ケースのマグネットキャッチ。【特長】・取付け面が2方面から選べる。・取り付け面が2面から選べて...

詳細を確認
  • 受板は別売です。C-349N-2用受け金具をご利用下さい。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

取り付け面が2方面から選べる

C-930の外観

C-930の外観

C-930の寸法図

C-930の寸法図

商品番号
Product No.
磁石材質
Material of magnet
吸着力N
Adsorption
製品質量(g)
Mass
C-930-1ネオジウム磁石
Neodymium magnet
78.410
C-930-2異方性フェライト
Anisotropic ferrite
4410
C-930-3等方性フェライト
Isotropic ferrite
1810

型番リスト

表示件数

保持力【範囲選択】

(N)

吸着力

(N)

マグネット材質

商品コード

RoHS?最小発注数量
70.1~
78.4
ネオジウム
23061
10
1個
30.1~70
44
Ba-フェライト(異方性)
23062
10
1個
15.1~30
18
Ba-フェライト(等方性)
23063
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
967
( 1,064 )
在庫品1日目当日出荷可能
103
( 113 )
在庫品1日目当日出荷可能
114
( 125 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

本体樹脂ケースのマグネットキャッチ。
【特長】
・取付け面が2方面から選べる。
・取り付け面が2面から選べて、設置場所を選ばない汎用性。
・注意 : 受板は別売。C-349N-2用受け金具が必要。
【用途】
・分電盤・計測機器。

ご注意

  • 受板は別売です。C-349N-2用受け金具をご利用下さい。

商品担当おすすめ

  • ステンレスロック付キャッチクリップ C-1007-11 画像

    タキゲン製造

    ステンレスロック付キャッチクリップ C-1007-11

    ステンレスキャッチクリップのオートロックタイプです。施錠時は自動的にロックプレートでロックするため振動等で外れにくい構造です。C-1007と取り付けの互換性があります。

  • キャッチクリップ C-7 画像

    タキゲン製造

    キャッチクリップ C-7

    鉄製のキャッチクリップC-7シリーズです。ステンレスに比べ安価にお求めいただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットキャッチ C-930のレビュー
5平均満足度:5.05件のレビュー
外販装置付帯部品として
5
満足度:5.0
当社で受注生産する設備品製作にあたっては、密閉筐体に必須の各種付帯部品に関し先進メーカーとして数多の品種、仕様を取り揃え...もっと読む
0人が参考にしています。
カバー部の閉時固着用途で利用
5
満足度:5.0
外販設備組み立て副資材として使用しています。当社は、得意先様の設計による設備製作請負にあたり、社内規格統一の意味合いや過...もっと読む
0人が参考にしています。
装置架台の部品に
5
満足度:5.0
装置架台の部品に、状況に応じて選定させていただいております。60p1
0人が参考にしています。
カバー部に対する閉時固着用途で利用
5
満足度:5.0
外販品付帯の扉やアルミフレームにて製作の精密機器類収納用樹脂BOXカバー部に対する閉時固着用途で利用しています。吸着力含...もっと読む
0人が参考にしています。
外販品カバー部の閉時固着に使用
5
満足度:5.0
各種の特長を鑑みて選定しています。利用した結果に想定通りの満足度が得られた商品に関してはリピートで継続利用しております。...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q使用に関して注意することはありますか?
A
磁石ですので、磁気カード、電子機器などを近くで使用する際には気を付けてください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットキャッチ C-930
マグネットキャッチ C-74
マグネットキャッチ C-179
マグネットキャッチ C-73
マグネットキャッチ C-166
マグネットキャッチ C-93
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格103-253427453293329
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類マグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチ
マグネットキャッチ種類通常タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ
マグネットキャッチ形状二方向取付垂直形面付垂直形面付垂直形面付平行形面付垂直形面付
取付方法面付面付面付面付面付面付
長さ【範囲選択】(mm)40.1~5050.1~8040.1~5050.1~8040.1~5040.1~50

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャッチカテゴリの売れ筋ランキング