17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 保持力【範囲選択】(N)

  • 吸着力(N)

    ~mm
  • 長さ【範囲選択】(mm)

  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • 取付穴径 D(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

マグネットキャッチ C-92

通常単価(税別)
112175
税込単価
123193
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

本体樹脂ケースのマグネットキャッチ。【特長】・前後両面とも吸着可能。・取付け穴が長穴で、取付け後の調整...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

用途に応じて大小2タイプ選べ、取り付け穴も穴長なので取り付け後も調整可能

材質 : マグネット / Ba-フェライト(等方性)、ケース / ポリエチレン(PE)(アイボリー)、受板 / 冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上 : 受板 / 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
吸着力 : C-92-1 / 24N、C-92-2 / 9N

C-92-1の外観

C-92-1の外観

C-92-1の寸法図

C-92-1の寸法図

C-92-2の外観

C-92-2の外観

C-92-2の寸法図

C-92-2の寸法図

型番リスト

表示件数

保持力【範囲選択】

(N)

吸着力

(N)

長さ【範囲選択】

(mm)

長さ L

(mm)

取付穴径 D

(mm)

商品コード

RoHS?最小発注数量
15.1~30
24
50.1~80
62
3.2
20361
10
1個
~15
9
~40
40
3
20362
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
175
( 193 )
在庫品1日目当日出荷可能
112
( 123 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

本体樹脂ケースのマグネットキャッチ。
【特長】
・前後両面とも吸着可能。
・取付け穴が長穴で、取付け後の調整が可能。
・サイズは大小2種類あり、用途に応じて選択可能。
【用途】
・分電盤・計測機器・木製家具。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • ステンレスロック付キャッチクリップ C-1007-11 画像

    タキゲン製造

    ステンレスロック付キャッチクリップ C-1007-11

    ステンレスキャッチクリップのオートロックタイプです。施錠時は自動的にロックプレートでロックするため振動等で外れにくい構造です。C-1007と取り付けの互換性があります。

  • キャッチクリップ C-7 画像

    タキゲン製造

    キャッチクリップ C-7

    鉄製のキャッチクリップC-7シリーズです。ステンレスに比べ安価にお求めいただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットキャッチ C-92のレビュー
4.8平均満足度:4.810件のレビュー
着脱式機器前面パネルの固定用
5
満足度:5.0
着脱式の機器前面パネルの固定用に使用。 200x300mmのアクリルのパネルを4個のマグネットキャッチで固定、 取り外...もっと読む
1人が参考にしています。
カバー固定
5
満足度:5.0
取り外し用カバーの固定用に使用しています。 樹脂部分がアイボリー色なので、見た目はイマイチですが、 性能は申し分ありませ...もっと読む
1人が参考にしています。
装置架台の部品
5
満足度:5.0
装置架台の部品に、状況に応じて選定させていただいております。
1人が参考にしています。
両開き扉のストッパーとして
5
満足度:5.0
ちょうどよい磁力で扉の開閉時に役立っています。大きさも収納の邪魔にならない大きさなので重宝しています。
1人が参考にしています。
樹脂製扉に使用
5
満足度:5.0
使用したところが樹脂製の扉なので、強力な磁力は必要ありませんでした。強すぎない磁力で、扉を開くときに歪むことなく使用でき...もっと読む
1人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q使用に関して注意することはありますか?
A
磁石ですので、磁気カード、電子機器などを近くで使用する際には気を付けてください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットキャッチ C-92
マグネットキャッチ C-74
マグネットキャッチ C-73
マグネットキャッチ C-179
マグネットキャッチ C-930
マグネットキャッチ C-166
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格112-253453427103 -293
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類マグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチ
マグネットキャッチ種類通常タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ
マグネットキャッチ形状垂直形面付垂直形面付垂直形面付垂直形面付二方向取付平行形面付
取付方法面付面付面付面付面付面付
幅【範囲選択】(mm)10.1~15~1020.1~4010.1~1510.1~1515.1~20
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャッチカテゴリの売れ筋ランキング