17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

薄型マグネットキャッチ C-91

通常単価(税別)
231484
税込単価
254532
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

薄型のマグネットキャッチ。【特長】・薄型なので出っぱりが少なく色々な使い方が可能。・大中小3種類。・用...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

薄型マグネットキャッチの寸法図

薄型マグネットキャッチ

製品仕様

C-91-1-Blackの外観

C-91-1-Black

C-91-3-Blackの外観

C-91-3-Black

製品仕様

材質 : マグネット / フェライト(異方性)
ケース / ABS樹脂
受板 / 冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上 : 受板 / ニッケルめっき(MFNi)
標準色 : ブラック・アイボリー

規格表

商品番号
Product No.
L1L2L3W1W2HP1P2吸着力 N
Adsorption
製品質量(g)
Mass
C-91-1-Black64424524.5247.755304947
C-91-1-lvory
C-91-2-Black53313423.5236.744202930
C-91-2-lvory
C-91-3-Black4320241716.56.53413913
C-91-3-lvory

型番リスト

表示件数

保持力【範囲選択】

(N)

吸着力

(N)

長さ【範囲選択】

(mm)

長さ L

(mm)

幅【範囲選択】

(mm)

幅 W

(mm)

高さ H

(mm)

本体色

商品コード

RoHS?最小発注数量
30.1~70
49
50.1~80
64
20.1~40
24.5
7.7
ブラック
21550
10
1個
30.1~70
49
50.1~80
64
20.1~40
24.5
7.7
アイボリー
21551
10
1個
15.1~30
29
50.1~80
53
20.1~40
23.5
6.7
ブラック
21552
10
1個
15.1~30
29
50.1~80
53
20.1~40
23.5
6.7
アイボリー
21553
10
1個
~15
9
40.1~50
43
15.1~20
17
6.5
ブラック
21554
10
1個
~15
9
40.1~50
43
15.1~20
17
6.5
アイボリー
21555
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
484
( 532 )
在庫品1日目当日出荷可能
353
( 388 )
在庫品1日目当日出荷可能
388
( 427 )
在庫品1日目当日出荷可能
424
( 466 )
在庫品1日目当日出荷可能
231
( 254 )
在庫品1日目当日出荷可能
252
( 277 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

薄型のマグネットキャッチ。
【特長】
・薄型なので出っぱりが少なく色々な使い方が可能。
・大中小3種類。
・用途に応じて選択可能。
・カラーも選択可能。
【用途】
・計測機器・木製家具・提示板やプレート等の固定など。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • ステンレスロック付キャッチクリップ C-1007-11 画像

    タキゲン製造

    ステンレスロック付キャッチクリップ C-1007-11

    ステンレスキャッチクリップのオートロックタイプです。施錠時は自動的にロックプレートでロックするため振動等で外れにくい構造です。C-1007と取り付けの互換性があります。

  • キャッチクリップ C-7 画像

    タキゲン製造

    キャッチクリップ C-7

    鉄製のキャッチクリップC-7シリーズです。ステンレスに比べ安価にお求めいただけます。

  • 強力マグネットキャッチ 画像

    ミスミ

    強力マグネットキャッチ

    通常のマグネットキャッチよりも磁力が強力なタイプが必要な場合はこちらからご選定下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薄型マグネットキャッチ C-91のレビュー
4.4平均満足度:4.45件のレビュー
自社設備装置の扉固定に使用
4
満足度:4.0
自社設備装置の扉固定に使用しています。マグネットキャッチ自体は多種ありますが、この商品は薄型コンパクトなため邪魔にならず...もっと読む
1人が参考にしています。
扉の固定
5
満足度:5.0
三枚折り畳み式の扉を開いたときに安定させるマグネットとして。かなり重量のある扉ですが、しっかり支えてくれました。
0人が参考にしています。
扉の固定
3
満足度:3.0
カバーの固定用に購入したので厚さも少なく保持力も有るので使いやすくて助かりました。
0人が参考にしています。
蓋の閉時の固定用として
5
満足度:5.0
オリジナル製品の蓋の部分に使用しています。オリジナル製品の蓋の部分に使用し、蓋の閉時の固定にこの薄型マグネットキャッチを...もっと読む
0人が参考にしています。
装置架台の部品
5
満足度:5.0
装置架台の部品に、状況に応じて選定させていただいております。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q使用に関して注意することはありますか?
A
磁石ですので、磁気カード、電子機器などを近くで使用する際には気を付けてください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
薄型マグネットキャッチ C-91
薄型マグネットキャッチ
極薄型マグネットキャッチ
薄型マグネットキャッチ(横型) C-932
薄型マグネットキャッチ MC-FS型
薄型マグネットキャッチ C-1934-2
メーカータキゲン製造ミスミミスミタキゲン製造スガツネ工業タキゲン製造
通常価格231-1,661 -227 -200 -273 -565
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜9日目
種類マグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチ
マグネットキャッチ種類通常タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ
マグネットキャッチ形状平行形面付平行形面付平行形面付垂直形面付平行形埋込平行形面付
取付方法面付面付面付面付埋込面付
本体材質樹脂樹脂スチール樹脂樹脂ステンレス

キャッチカテゴリの売れ筋ランキング