メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

マグネットキャッチ C-73

型番:

C-73
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C-73の仕様・寸法情報

種類
マグネットキャッチ
マグネットキャッチ種類
通常タイプ
マグネットキャッチ形状
垂直形面付
取付方法
面付
保持力【範囲選択】(N)
15.1~30
吸着力(N)
29
長さ【範囲選択】(mm)
50.1~80
長さ L(mm)
76
幅【範囲選択】(mm)
20.1~40
幅 W(mm)
25
本体材質
アルミニウム
高さ H(mm)
13
本体表面処理
アルマイト処理
取付穴径 D(mm)
3.7
保持板
あり
マグネット材質
Ba-フェライト(等方性)
マグネット表面処理
なし
受板材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
受板表面処理
亜鉛めっきクロメート処理
使用環境
標準
本体色
金色
商品コード
20317
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

C-73の寸法図A
C-73の寸法図B

製品仕様

C-73の外観

型番リスト

表示件数
型番
C-73
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
453
( 498 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

一般型のマグネットキャッチ。
【特長】
・取付け穴が長穴のため、取付け後の微調整が可能。
・吸着力 : 29N。
・表面仕上 : ケース / アルマイト処理(金色)、受板 / 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)。
・材質 : マグネット / Ba-フェライト(等方性)、ケース / アルミニウム合金板(A1050P)、受板 / 冷間圧延鋼板(SPCC)。
【用途】
・計測機器・分電盤・木製家具。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • ステンレスロック付キャッチクリップ C-1007-11 画像

    タキゲン製造

    ステンレスロック付キャッチクリップ C-1007-11

    ステンレスキャッチクリップのオートロックタイプです。施錠時は自動的にロックプレートでロックするため振動等で外れにくい構造です。C-1007と取り付けの互換性があります。

  • キャッチクリップ C-7 画像

    タキゲン製造

    キャッチクリップ C-7

    鉄製のキャッチクリップC-7シリーズです。ステンレスに比べ安価にお求めいただけます。

  • 強力マグネットキャッチ 画像

    ミスミ

    強力マグネットキャッチ

    通常のマグネットキャッチよりも磁力が強力なタイプが必要な場合はこちらからご選定下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットキャッチ C-73の型番C-73のページです。 型番C-73に関する仕様情報を記載しております。
マグネットキャッチ C-73のレビュー
4平均満足度:4.03件のレビュー
装置架台の部品
5
満足度:5.0
装置架台の部品に、状況に応じて選定させていただいております。
0人が参考にしています。
製品の扉固定に使用
4
満足度:4.0
製品の扉固定に使用しています。吸着力やサイズ等のスペックが、求めているものに見合っていたため使用を始めました。何の問題も...もっと読む
0人が参考にしています。
自社製品に使用
3
満足度:3.0
自社製品に使用しています。類似品は、多種多様に存在しますが、使い慣れた商品でもあり、メーカー品でもあることから信頼して長...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q使用に関して注意することはありますか?
A
磁石ですので、磁気カード、電子機器などを近くで使用する際には気を付けてください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットキャッチ C-73
マグネットキャッチ C-74
マグネットキャッチ C-93
マグネットキャッチ C-167
マグネットキャッチ C-166
マグネットキャッチ C-179
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格4532533291,042293427
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類マグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチ
マグネットキャッチ種類通常タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ
マグネットキャッチ形状垂直形面付垂直形面付垂直形面付平行形面付平行形面付垂直形面付
取付方法面付面付面付面付面付面付
保持力【範囲選択】(N)15.1~3030.1~70~1570.1~30.1~7015.1~30

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャッチカテゴリの売れ筋ランキング