メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

マグネットキャッチ C-179

型番:

C-179
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C-179の仕様・寸法情報

種類
マグネットキャッチ
マグネットキャッチ種類
通常タイプ
マグネットキャッチ形状
垂直形面付
取付方法
面付
保持力【範囲選択】(N)
15.1~30
吸着力(N)
30
長さ【範囲選択】(mm)
40.1~50
長さ L(mm)
46
幅【範囲選択】(mm)
10.1~15
幅 W(mm)
13
本体材質
樹脂
高さ H(mm)
20
本体材質(詳細)
ポリプロピレン
本体表面処理
なし
取付穴径 D(mm)
3.5
保持板
あり
マグネット材質
Ba-フェライト(異方性)
マグネット表面処理
なし
受板材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
受板表面処理
ニッケルめっき
使用環境
標準
本体色
アイボリー
商品コード
23291
RoHS?
10

商品情報

外形図

マグネットキャッチ C-179 外形図

製品仕様

材質マグネット:フェライト(異方性)
ケース:ポリプロピレン(PP)
受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
吸着力30±5N
製品質量20g

商品特長詳細

ポリプロピレン樹脂

水より軽く耐屈曲性に優れている。蝶番のような機能を必要とする部分を一体成形できる特徴を持っています。この樹脂はめっきができ、ABS樹脂より単価がいくらか安いが、ひけができやすく、めっき変形が大きな欠点です。

熱可塑性樹脂略号熱変形温度(℃)耐弱酸性耐強酸性耐弱アルカリ性耐強アルカリ性耐ガソリン性耐候性
ポリプロピレンPP55

※ ◎:安全、○:ほぼ安全、△:一部危険(いずれも無荷重状態において)

型番リスト

表示件数
型番
C-179
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
427
( 470 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・磁石が5mm範囲で調整できます。
【用途】
・キャビネット。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットキャッチ C-179の型番C-179のページです。 型番C-179に関する仕様情報を記載しております。
マグネットキャッチ C-179のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
筐体扉部位閉時固着用途の一つとして
4
満足度:4.0
当社にて試作開発中商品に対する構成部品(筐体扉部位閉時固着用途)の一つとして使用しました。平素より種々の商品開発をするに...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットキャッチ C-179
マグネットキャッチ C-74
マグネットキャッチ C-93
マグネットキャッチ C-167
マグネットキャッチ C-166
マグネットキャッチ C-73
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格4272533291,042293453
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類マグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチ
マグネットキャッチ種類通常タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ
マグネットキャッチ形状垂直形面付垂直形面付垂直形面付平行形面付平行形面付垂直形面付
取付方法面付面付面付面付面付面付
保持力【範囲選択】(N)15.1~3030.1~70~1570.1~30.1~7015.1~30
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャッチカテゴリの売れ筋ランキング