17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 保持力【範囲選択】(N)

  • 吸着力(N)

    ~mm
  • 長さ【範囲選択】(mm)

  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • 幅【範囲選択】(mm)

  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • 取付穴径 D(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

強力マグネットキャッチ C-158

通常単価(税別)
8361,696
税込単価
9201,866
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

一般型マグネットキャッチの強力型。【特長】・取り付け面が2面あり、用途に合わせた使い方が可能。・マグネ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

C-158-1の寸法図

C-158-1

C-158-1の寸法図

C-158-1

C-158-1の寸法図

C-158-1

C-158-2〜5の寸法図

C-158-2〜5

C-158-2〜5の寸法図

C-158-2〜5

C-158-2〜5の寸法図

C-158-2〜5

規格表

商品番号
Product No.
L1L2L3P1P2P3N吸着力 N
Adsorption
製品質量(g)
Mass
C-158-1上記図面による
See drawings above
147206
C-158-25580607070408137140
C-158-34161435050276107110
C-158-427502940401846874
C-158-520402230301232956

使用例

C-158シリーズの取り付け例
C-158シリーズの取り付け例 縦付け、横付けができる強力タイプのマグネットキャッチ。

縦付け、横付けができる強力タイプのマグネットキャッチ。

型番リスト

表示件数

保持力【範囲選択】

(N)

吸着力

(N)

長さ【範囲選択】

(mm)

長さ L

(mm)

幅【範囲選択】

(mm)

幅 W

(mm)

取付穴径 D

(mm)

商品コード

RoHS?最小発注数量
70.1~
147
80.1~
105
20.1~40
21.4
4.2
20454
10
1個
70.1~
137
50.1~80
80
15.1~20
20
3.1
20455
10
1個
70.1~
107
50.1~80
61
15.1~20
20
3.1
20456
10
1個
30.1~70
68
40.1~50
50
15.1~20
20
3.1
20457
10
1個
15.1~30
29
~40
40
15.1~20
20
3.1
20458
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,696
( 1,866 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,477
( 1,625 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,195
( 1,315 )
在庫品1日目当日出荷可能
836
( 920 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,003
( 1,103 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

一般型マグネットキャッチの強力型。
【特長】
・取り付け面が2面あり、用途に合わせた使い方が可能。
・マグネットも強力で不意に外れる心配がない。
・取付け面が2方向選べるように設計。
【用途】
・分電盤・工作機械。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • ステンレスロック付キャッチクリップ C-1007-11 画像

    タキゲン製造

    ステンレスロック付キャッチクリップ C-1007-11

    ステンレスキャッチクリップのオートロックタイプです。施錠時は自動的にロックプレートでロックするため振動等で外れにくい構造です。C-1007と取り付けの互換性があります。

  • キャッチクリップ C-7 画像

    タキゲン製造

    キャッチクリップ C-7

    鉄製のキャッチクリップC-7シリーズです。ステンレスに比べ安価にお求めいただけます。

  • 強力マグネットキャッチ 画像

    ミスミ

    強力マグネットキャッチ

    通常のマグネットキャッチよりも磁力が強力なタイプが必要な場合はこちらからご選定下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力マグネットキャッチ C-158のレビュー
4.6平均満足度:4.68件のレビュー
手動開き戸に
5
満足度:5.0
あけるときは手軽に開くことができ、振動などでひらいてしまうこともなかった。 また機会があれば利用したいと思う。
1人が参考にしています。
設備装置に使用しています
5
満足度:5.0
当社で製作している設備装置に使用しています。設備装置のパネルカバー、点検口などのカバーの固定用にかなりの数を使っています...もっと読む
0人が参考にしています。
カバー
4
満足度:4.0
強力マグネットキャッチとしてカバーに使用しました。外れ等の具合が心配でしたが問題ありませんでした。
0人が参考にしています。
産業機械に使用しています
5
満足度:5.0
当社で製作している産業機械に扉が何か所かついています。その扉を閉めた時の開き止め用としてこのキャッチを使用しています。組...もっと読む
0人が参考にしています。
機械扉用
5
満足度:5.0
弊社製作の機械扉に使用しました。開閉時にしっかりと保持してくれるので安心です。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q使用に関して注意することはありますか?
A
磁石ですので、磁気カード、電子機器などを近くで使用する際には気を付けてください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力マグネットキャッチ C-158
強力マグネットキャッチ
強力マグネットキャッチ MCH
LAMP 極薄型マグネットキャッチ MC-158・MC-159
強力マグネットキャッチ ラバータイプ KMS型
超強力マグネットキャッチ ラバータイプ NMS型
メーカータキゲン製造ミスミスガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格836-485 -799 -348 -756 -1,642 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
種類マグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチ
マグネットキャッチ種類通常タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ
マグネットキャッチ形状二方向取付二方向取付二方向取付平行形面付平行形面付平行形面付
取付方法面付面付面付面付面付面付
本体材質亜鉛合金亜鉛合金亜鉛合金スチールゴムゴム
よく一緒に購入される商品

キャッチカテゴリの売れ筋ランキング