メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

丸形ワンタッチオープンキャッチ C-107

型番:

C-107-W-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C-107-W-1の仕様・寸法情報

種類
マグネットキャッチ
マグネットキャッチ種類
プッシュタイプ
マグネットキャッチ形状
垂直形面付
取付方法
面付
保持力【範囲選択】(N)
~15
吸着力(N)
11
長さ【範囲選択】(mm)
50.1~80
長さ L(mm)
58
幅【範囲選択】(mm)
15.1~20
幅 W(mm)
17.5
本体材質
樹脂
高さ H(mm)
34
本体材質(詳細)
ABS樹脂
本体表面処理
なし
取付穴径 D(mm)
3.1
マグネット材質
Ba-フェライト(異方性)
マグネット表面処理
なし
受板材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
受板表面処理
亜鉛めっきクロメート処理
本体色
ブラック
商品コード
22658
RoHS?
10

商品情報

外形図

丸形ワンタッチオープンキャッチ C-107 外形図01

製品仕様

【仕様】

  • 材質:マグネット/フェライト(異方性)、ケース/ABS樹脂(黒)、スライダ/ポリアセタール(POM)、受板/冷間圧延鋼板(SPCC)
  • 表面仕上:受板/亜鉛めっき(plate)
  • 吸着力:16.7×2N
  • 製品質量:35g

【動作】
  • 閉扉時ワンプッシュすると、扉が少し開きます。

 

注意・禁止事項

  • 本製品は非結晶性樹脂材を使用しており緩み防止剤に対して適合しないため、ご使用は避けてください。

型番リスト

表示件数
型番
C-107-W-1
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
734
( 807 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型でスペースをとりません。
・扉に取手が要りません。
【用途】
・家具・キャビネット・軽量扉用。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸形ワンタッチオープンキャッチ C-107の型番C-107-W-1のページです。 型番C-107-W-1に関する仕様情報を記載しております。
丸形ワンタッチオープンキャッチ C-107のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸形ワンタッチオープンキャッチ C-107
マグネットキャッチ C-74
マグネットキャッチ C-179
マグネットキャッチ C-73
マグネットキャッチ C-166
マグネットキャッチ C-93
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格734253427453293329
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類マグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチ
マグネットキャッチ種類プッシュタイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ
マグネットキャッチ形状垂直形面付垂直形面付垂直形面付垂直形面付平行形面付垂直形面付
取付方法面付面付面付面付面付面付
保持力【範囲選択】(N)~1530.1~7015.1~3015.1~3030.1~70~15

キャッチカテゴリの売れ筋ランキング