17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 吸着力(N)

    ~mm
  • 長さ【範囲選択】(mm)

  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

スーパーマグネットキャッチ(横型) C-100-B

通常単価(税別)
345553
税込単価
380608
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

一般型のマグネットキャッチ。【特長】・緩衝用スプリング内蔵。・材質 : マグネット / Ba-フェライ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

C-100-B-1の寸法図

C-100-B-1

C-100-B-2の寸法図

C-100-B-2

製品仕様

a
C-100-B-1の外観

C-100-B-1

C-100-B-2の外観

C-100-B-2

型番リスト

表示件数

吸着力

(N)

長さ【範囲選択】

(mm)

長さ L

(mm)

商品コード

RoHS?最小発注数量
68
80.1~
86.5
20374
10
1個
39
50.1~80
56.5
20375
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
553
( 608 )
在庫品1日目当日出荷可能
345
( 380 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

一般型のマグネットキャッチ。
【特長】
・緩衝用スプリング内蔵。
・材質 : マグネット / Ba-フェライト(異方性)、ケース / アルミニウム合金板(A1050P)、受板 / 冷間圧延鋼板(SPCC)。
・表面仕上 : ケース / アルマイト処理(金色)、受板 / ニッケルめっき(MFNi)。
・吸着力 : C-100-B-1 : 68N、C-100-B-2 : 39N。
【用途】
・分電盤・工作機械。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • スーパー マグネットキャッチ(縦型) C-100-A 画像

    タキゲン製造

    スーパー マグネットキャッチ(縦型) C-100-A

    C-100-B(横型)の縦型仕様C-100-Aです。用途に合わせてご選定下さい。

  • 強力マグネットキャッチ C-158 画像

    タキゲン製造

    強力マグネットキャッチ C-158

    取り付け面が2方向選択でき、用途に合わせた使用が可能なマグネットキャッチC-158です。マグネットも協力で不意に外れる心配もありません。

  • ステンレス防水マグネットキャッチ C-1928 画像

    タキゲン製造

    ステンレス防水マグネットキャッチ C-1928

    ステンレス製防水マグネットキャッチのC-1928です。マグネット・ヨーク板はSUS304製の密閉防水ケースに入っており、水を使用する環境下でも使用可能です。取り付け面が2方向で選択でき用途に合わせた使用が可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーマグネットキャッチ(横型) C-100-Bのレビュー
4.7平均満足度:4.718件のレビュー
装置カバー用
5
満足度:5.0
装置カバー用のマグネットキャッチとして使用しています。 使用上は特に問題ありません。 価格も安価なので良いと思います。
1人が参考にしています。
扉用として
5
満足度:5.0
アルミフレームの開閉扉用として使用。 マグネットの力が強く、閉時の固定がしっかりできて助かります。
1人が参考にしています。
作業台の扉に
5
満足度:5.0
いつも色々な扉等に使用しています。使用感に問題はなく安価で早く手に入るので買いに行くよりもいいです。
0人が参考にしています。
アクリルカバーの取付様として利用
4
満足度:4.0
カバーをねじ止めすると面倒になるので、磁石で脱着できる様にしました。 普段はアクリルカバーで埃から守り、必要に応じて、カ...もっと読む
0人が参考にしています。
扉の受けに使用
4
満足度:4.0
配電盤の扉に使用しました。 しっかりした作りで強力なため、ガッチリくっつきます。 緩衝用スプリング内蔵なところもGOOD...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q使用に関して注意することはありますか?
A
磁石ですので、磁気カード、電子機器などを近くで使用する際には気を付けてください。

キャッチカテゴリの売れ筋ランキング