メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

プラスチック スライドラッチ CP-294N

型番:

CP-294N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CP-294Nの仕様・寸法情報

種類
ドアキャッチ
ドアキャッチ種類
スライド・ホルダー
取付方法
面付
長さ【範囲選択】(mm)
50.1~80
長さ L(mm)
70
幅【範囲選択】(mm)
20.1~40
幅 W(mm)
35.5
本体材質
樹脂
高さ H(mm)
36.3
本体材質(詳細)
ポリアミド
本体表面処理
なし
取付穴径 D(mm)
12
使用環境
標準
本体色
ブラック
商品コード
22175
-
-

商品情報

外形図

プラスチック スライドラッチ CP-294N 外形図01

製品仕様

【仕様】
  • 製品質量:55g
  • 材質
    本体:ポリアミド6(PA6)
    レバー:ポリアセタール(POM)
    受け・板バネ:ステンレス鋼板(SUS304)
  • 標準色:ブラック
  • ビス締付けトルク:343cN・m
プラスチック スライドラッチ CP-294N 製品仕様01

パネル穴明け寸法

使用例

プラスチック スライドラッチ CP-294N 使用例01

注意・禁止事項

  • 緩み防止剤等、溶剤を使用する際は十分に検証を行ってください。

型番リスト

表示件数
型番
CP-294N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,171
( 1,288 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・扉をスライドさせることでワンタッチで施錠できます。
【用途】
・サッシ等スライド扉。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチック スライドラッチ CP-294Nの型番CP-294Nのページです。 型番CP-294Nに関する仕様情報を記載しております。
プラスチック スライドラッチ CP-294Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチック スライドラッチ CP-294N
プラスチック製ワンタッチキャッチ CP-573
ボールキャッチ C-590N
LAMP プッシュラッチ MC-20型
LAMP スライドレール用 両方向キャッチ JC-30TW
プッシュラッチ MC-37F型 面付タイプ
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格1,17186449472320808
通常出荷日在庫品1日目9日目在庫品1日目4日目4日目在庫品1日目
種類ドアキャッチドアキャッチドアキャッチドアキャッチドアキャッチドアキャッチ
ドアキャッチ種類スライド・ホルダープッシュキャッチボールキャッチプッシュキャッチクリップキャッチプッシュキャッチ
取付方法面付埋込面付面付面付面付
長さ【範囲選択】(mm)50.1~80~40~40~4050.1~80~40
長さ L(mm)70112835.56040
よく一緒に購入される商品

キャッチカテゴリの売れ筋ランキング