17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 引張荷重(N)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 取付穴径 D(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

プラスチック カムロックファスナー CP-536

通常単価(税別)
8191,356
税込単価
9011,492
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ワンタッチでロック / 解除ができるファスナ。【特長】・ロック、ロック解除ともにプラグの頭を押すだけの...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

CP-536-1 プラグ部寸法図(mm)

CP-536-1 プラグ部

CP-536-1 止め輪寸法図(mm)

CP-536-1 止め輪

CP-536-1 ソケット部寸法図(mm)

CP-536-1 ソケット部

CP-536-1 ナット部寸法図(mm)

CP-536-1 ナット部

CP-536-2,3 プラグ部寸法図(mm)

CP-536-2,3 プラグ部

CP-536-2,3 止め輪寸法図(mm)

CP-536-2,3 止め輪

CP-536-2,3 ソケット部寸法図(mm)

CP-536-2,3 ソケット部

CP-536-2,3 ナット部寸法図(mm)

CP-536-2,3 ナット部

製品仕様

CP-536-1の外観

CP-536-1

CP-536-2の外観

CP-536-2

製品仕様

従来のファスナーのように回す必要なし。
ロック時プラグの頭が出っ張らないフラットタイプ(CP-536-1・2)

  • 材質 ポリアセタール(POM)
  • 標準色 ブラック
  • 止め輪付属

規格表

商品番号
Product No.
Lグリップ寸法(G)
Grip dimensions
引張強度 N
Tensile strength
製品質量(g)
Mass
CP-536-1-120.51.2 ~2.024515
CP-536-1-2212.0 ~2.8
CP-536-1-3222.8 ~3.6
CP-536-2-118.51.2 ~2.01476
CP-536-2-2192.0 ~2.8
CP-536-2-3202.8 ~3.6
CP-536-3-123.51.2 ~2.8
CP-536-3-2252.8 ~4.4
CP-536-3-326.54.4 ~6.0

型番リスト

表示件数

引張荷重

(N)

全長

(mm)

取付穴径 D

(mm)

商品コード

最小発注数量
245
20.5
20.2
21633
1個
245
21
20.2
21634
1個
147
18.5
8.2
21636
1個
147
19
8.2
21637
1個
147
23.5
8.2
21639
1個
147
25
8.2
21640
1個
147
26.5
8.2
21641
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,356
( 1,492 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,178
( 1,296 )
在庫品1日目当日出荷可能
983
( 1,081 )
在庫品1日目当日出荷可能
819
( 901 )
在庫品1日目当日出荷可能
999
( 1,099 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,199
( 1,319 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,188
( 1,307 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ワンタッチでロック / 解除ができるファスナ。
【特長】
・ロック、ロック解除ともにプラグの頭を押すだけのワンタッチ開閉。
・カムでロックしているので振動で緩まない。
・プラグを持って扉の開閉が行なえる(C-536-4)。
・耐食性にすぐれたステンレス製。
【用途】
・軽量の扉。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチック カムロックファスナー CP-536のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
装置架台の部品に
5
満足度:5.0
装置架台の部品に、状況に応じて選定させていただいております。
0人が参考にしています。
自社で製造している製品の蓋の取付に
5
満足度:5.0
製品の剛性を高め、取外すことができる蓋の取付は、以前はネジを使っていましたが、取付の改良からプラスチック製カムロックファ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチック カムロックファスナー CP-536
プラスチックファスナー CP-38
プラスチックバイク便ボックスロック CP-819
プラスチック鍵穴付ハッチクリップ CP-297
プラスチックウェーブラッチ CP-326
プラスチックナイラッチ CP-522
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格819-761 -5,298 -1,105 -1,00829 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類特殊型平行型特殊型平行型平行型特殊型
材質樹脂・その他樹脂・その他樹脂・その他樹脂・その他樹脂・その他樹脂・その他
材質詳細ポリアセタールポリアミドポリアミドポリアミドポリアミドポリアミド
表面仕上なしなしなしなしなしなし
カラーブラックアイボリーグレーアイボリーアイボリーブラック
よく一緒に購入される商品

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング