メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレスパイプキャッチ C-1486-C

型番:

C-1486-C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

C-1486-Cの仕様・寸法情報

種類
スナッチロック
長さ【範囲選択】(mm)
80.1~
長さ L(mm)
122
幅【範囲選択】(mm)
20.1~40
幅 W(mm)
32.3
本体材質
ステンレス
高さ H(mm)
88
本体材質(詳細)
ステンレス鋼板
本体表面処理
バレル研磨
取付穴径 D(mm)
8.5
使用環境
防錆
商品コード
24272

商品情報

パイプをはめると自動でロックが掛かる

施錠時の外観

施錠時の外観

解錠時の外観

解錠時の外観

ロックピンの外観

ロックピンの外観

パイプキャッチの寸法図

パイプキャッチの寸法図

パイプキャッチの寸法図

パイプキャッチの寸法図

ロックピン取付方法 ロックピン用穴にロックピンを差込み誤解錠を防止

ロックピン取付方法
ロックピン用穴にロックピンを差込み誤解錠を防止

パイプキャッチの使用例

パイプキャッチの使用例

パイプを軸に回転させることが可能なため角度変更、結線作業がスムーズ

パイプキャッチの取付例

パイプキャッチの取付例

ボルト一本固定でも製品自体の引張強度に差はない

材質 : ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上 : バレル研磨
付属品 : ロックピン
脱着耐久回数 : 10,000回

誤解錠を防止するため、φ6.5(直径6.5mm)穴にロックピンを差込む。

  • ※ C-1486とC-486-Hを同時に使用する際は取付け面からパイプ中心寸法に10mmの差がある。

横ずれ防止が必要な際は、C-486-Sを併用

本製品をパイプに取付けた後、

  • 1.解除レバーが、LOCK位置にあり、パイプから外れないことを必ず確認する。
  • 2.誤解除を防止する為に、ロックピン用穴にロックピン(付属品)を根元まで差込み使用

型番リスト

表示件数
型番
C-1486-C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,413
( 3,754 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ワンタッチ固定のパイプキャッチ。
【特長】
・φ48.6(直径48.6mm)の単管パイプにワンタッチで取付け可能。
・パイプをはめると自動でロックが掛かる(オートロック仕様)。
・解除レバーを押すとロックを解除することが可能。
・φ6.5(直径6.5mm)穴にロックピンを差込み誤解錠を防止。
・盗難防止として、ロックピン用穴に南京錠を取付ける事が可能。
【用途】
・太陽光パネル・電光掲示板・看板設備等。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • ステンレスロック付キャッチクリップ C-1007-11 画像

    タキゲン製造

    ステンレスロック付キャッチクリップ C-1007-11

    ステンレスキャッチクリップのオートロックタイプです。施錠時は自動的にロックプレートでロックするため振動等で外れにくい構造です。C-1007と取り付けの互換性があります。

  • キャッチクリップ C-7 画像

    タキゲン製造

    キャッチクリップ C-7

    鉄製のキャッチクリップC-7シリーズです。ステンレスに比べ安価にお求めいただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスパイプキャッチ C-1486-Cの型番C-1486-Cのページです。 型番C-1486-Cに関する仕様情報を記載しております。
ステンレスパイプキャッチ C-1486-Cのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
装置架台の部品に
5
満足度:5.0
装置架台の部品に、状況に応じて選定させていただいております。
1人が参考にしています。
機械を取り付けるために
4
満足度:4.0
搬送装置のコンベアに別の機械を取り付けるために使用しました。取り付けする機械は頻繁に着脱する必要があり、ステンレス製のこ...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q外の扉に使用して大丈夫ですか?
A
ステンレス製で錆びにくいですが、長年使用され、風雨にさらされると錆びることもあります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスパイプキャッチ C-1486-C
マグネットキャッチ C-166
マグネットキャッチ C-167
マグネットキャッチ C-930
マグネットキャッチ C-73
マグネットキャッチ C-93
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格3,4132931,042103 -453329
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類スナッチロックマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチ
長さ【範囲選択】(mm)80.1~40.1~5040.1~5040.1~5050.1~8040.1~50
長さ L(mm)1225044457647
幅【範囲選択】(mm)20.1~4015.1~2040.1~10.1~1520.1~4010.1~15
幅 W(mm)32.31750122514
よく一緒に購入される商品

キャッチカテゴリの売れ筋ランキング