メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ドアホルダー C-898

通常単価(税別)
585
税込単価
644
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・面付けタイプで取付けが簡単です。・コルゲートパネルにも取付けられます。・ステンレス製で耐食性...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

型番:

C-898-A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C-898-Aの仕様・寸法情報

種類
ドアキャッチ
ドアキャッチ種類
スライド・ホルダー
取付方法
面付
長さ【範囲選択】(mm)
80.1~
長さ L(mm)
112
幅【範囲選択】(mm)
20.1~40
幅 W(mm)
40
本体材質
スチール
高さ H(mm)
10
本体材質(詳細)
圧延鋼板
本体表面処理
亜鉛めっきクロメート処理
取付穴径 D(mm)
6
使用環境
標準
商品コード
22926

商品情報

外形図

ドアホルダー C-898 外形図01

本体

ドアホルダー C-898 外形図02

受座

製品仕様

  • 材質:熱間圧延鋼板(SPHC)
  • 表面仕上:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • t:2.6
  • 製品質量:156g

取付け方法

ドアホルダー C-898 製品仕様関連画像

アームが水平になる様に取付けてください。

型番リスト

表示件数
型番
C-898-A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
585
( 644 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・面付けタイプで取付けが簡単です。
・コルゲートパネルにも取付けられます。
・ステンレス製で耐食性に優れています。
・受金具は板バネ内蔵で振動でもはずれません。
・振動・衝撃等による脱落防止機能付。
【用途】
・特装車・バン型車の扉。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドアホルダー C-898の型番C-898-Aのページです。 型番C-898-Aに関する仕様情報を記載しております。
ドアホルダー C-898のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドアホルダー C-898
ステンレス ドアホルダー C-1895
ステンレス ドアキャッチ C-1886
キャッチ C882型
ローラーキャッチ C-128
ワンタッチキャッチ C-540
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造スガツネ工業タキゲン製造タキゲン製造
通常価格5851,2973,192147284643
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目
種類ドアキャッチドアキャッチドアキャッチドアキャッチドアキャッチドアキャッチ
ドアキャッチ種類スライド・ホルダースライド・ホルダープッシュキャッチクリップキャッチローラーキャッチプッシュキャッチ
取付方法面付面付面付面付埋込面付
長さ【範囲選択】(mm)80.1~80.1~50.1~80~4040.1~50~40
長さ L(mm)11212460354140
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャッチカテゴリの売れ筋ランキング